• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. moneo: Платформа на IIoT
  2. Примери на употреба

Системата за следене на тока на двигателя за подаване на тел подобрява характеристиките на роботизираното заваряване

Голям производител произвежда части за много видове автомобили и използва заваръчни пистолети в цялото предприятие.

  • Двигателят, който подава тел към пистолета, често се износва.
  • Неравномерното подаване причинява изкривяване и задръствания, които водят до непланирани спирания и престои.
  • Основната причина е прекомерният или по-малкият ток на двигателя, който задвижва подаването на тел, но този параметър често не се следи.

Системата за следене в реално време подобрява характеристиките на роботизираното заваряване чрез следене на тока за скоростта на подаване към заваръчния пистолет. Регистрират се пикови стойности на претоварване и недостатъчно натоварване, което дава възможност на оператора да коригира подаването на тел за производство без прекъсвания.

Visualize trends in motor current over time

Следене на тенденциите на тока на двигателя във времето

Perform calculations to display motor current using process inputs

Вграден изчислителен модул прави изчисления за действителния ток на двигателя без PLC

Set up dashboard to display motor current and use your own photos of your machine

Токът на двигателя се показва на информационното табло