• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. moneo: Платформа на IIoT
  2. Примери на употреба

Непрекъснато измерване на нивото на резервоари на CIP система с moneo RTM и радарни сензори

Следене на нивото с радарни сензори

Измерване на нивата в резервоари за съхранение на CIP тестово съоръжение с радарни сензори и тяхното визуализиране, наблюдение и документиране с moneo RTM.

Начална ситуация

Резервоарите се наблюдават чрез два крайни превключвателя.
Те докладват на системата за управление чрез превключващ сигнал

  • дали резервоарът е празен
  • или дали резервоарът е пълен

Нивата между тях не могат да бъдат отчетени.
По този начин може да се открие само в ограничена степен колко от кой носител е действително наличен в този момент.

Цел на проекта

Целта на проекта е да се осигури наличност на инсталацията. Чрез прецизно откриване на нивото на почистващата среда в резервоарите, moneo трябва да информира своевременно оператора кога да организира доставката на съответната среда.

Системата за наблюдение трябва да бъде внедрена без да се намесва в контрола на CIP системата.

Това се осъществява чрез непрекъснато измерване на нивото, включително анализ на данни.

Внедряване

Софтуерът moneo RTM е централно инсталиран на сървър.

На всеки от 4-те резервоара за съхранение е монтиран по един радарен сензор за измерване на ниво от типа LW2720.
Данните от радарните сензори се свързват към сървъра чрез IO-Link мастер с помощта на вътрешна VLAN.

След инсталирането на сензорите трябва да се зададе само референтната височина. Това може да се направи със следните инструменти, например:

  • moneo configure (част от moneo, изисква се отделен лиценз QMP020 )
  • приложение moneo blue (изисква се допълнително IO-Link Bluetooth адаптер EIO330 )

Референтната височина се използва за определяне на нулевата точка и следователно за референтната точка за измерване на нивото.

Резултат

Организация на поддръжка, базирана на нуждите

Наличността на инсталацията беше осигурена чрез непрекъснато измерване на нивото и анализ на данните с moneo RTM. Гарантира се, че в резервоара има достатъчно количество среда.

Събирането на данни и прозрачността се използват за организиране на навременната доставка на среда за повторно пълнене.

В допълнение към контрола на процеса са възможни допълнителни анализи на процеса и оценка на очакваните количества на потребление с помощта на историческите данни.

Отдалеченият достъп до данни е друго предимство на moneo.

Структура на системата

  1. IO-Link Мастър (напр. AL1351)
  2. 1 LW2720 сензор за ниво LW2720

Информационно табло

Тук могат бързо и лесно да се създават табла за управление на конкретни приложения.
В този случай:

Преглед на всичките 4 резервоара със съответното текущо ниво и обем

  1. Ниво в метри
  2. Обем в литри

Анализ

Чрез функцията за анализ потребителят може да анализира в детайли нивото в резервоара. Тъй като стойностите на нивата се записват постоянно, тези данни могат да се преглеждат и за дни, седмици и месеци (исторически данни).

  • Емпирични стойности за наличието на среда.
  • Показани тук: Определяне на времето за операции по изпразване или пълнене.
  1. Ниво в метри
  2. Определяне на продължителността на процеса на изпразване

Настройки и правила: Управление на праговите нива

Нивото в резервоарите се следи чрез статични гранични стойности. За тази цел са дефинирани гранични стойности, които генерират предупреждение или аларма в moneo, ако бъдат превишени или не са достигнати.

  1. moneo "тип аларма" (аларма/предупреждение + превишено/недостигнато)
  2. Гранична стойност за съответния тип аларма
  3. Забавяне на отговора (цикъл на актуализиране = приблизително 1 секунда)

Правилата за обработка на билети

Тази функция може да се използва за лесно дефиниране какво трябва да се случи след задействане на предупреждение или аларма, напр.:

За приложения, при които е необходимо редовно повторно пълнене, е препоръчително да се оптимизира процесът на попълване.

Например чрез изпращане на известие по имейл до определена група получатели, отговорни за производствените доставки, веднага щом определеното ниво в резервоара вече не е достигнато, така че да се задейства процесът на презареждане.

Изчислени стойности

В допълнение към стойността на процеса на сензора за ниво, други полезни параметри могат да бъдат определени с изчислените стойности в moneo.

В това приложение, например, не само нивото е от интерес, но и силата на звука.

Това са стоящи резервоарни цилиндри. За тази геометрия на резервоара обемът може да се изчисли с помощта на изчислението „базова площ, умножена по височина“.

Dataflow Modeler

  1. Текущо ниво в резервоара в mm
  2. Коефициентът за преобразуване на единицата на източника на данни, тук е 0,001 = m
  3. Основна площ на резервоара в mm²
  4. Коефициентът за преобразуване на единицата продукция, тук е 1 000 000 = литри
  5. Мащабиране на единицата в mm
  6. Основна площ в mm², умножена по ниво в mm = обем в mm³
  7. Мащабиране на изходната единица от mm³ до литри (dm³)
  8. Резултатът от изчисленията е обемът в литри

В зависимост от конкретното приложение са възможни допълнителни изчисления:

  • Изчисляване на недостигащото количество (общ обем на резервоара - текущ обем)
  • Ниво на мащабиране в проценти
  • Сумиране на общото количество (обем на резервоар 1 + обем на резервоар 2.....), за определяне на общото количество в склада, напр. вино

Конфигуриране с moneo configure

Ако съответният лиценз за конфигуриране на moneo е активиран, данните за параметрите на сензора могат да се четат и записват в moneo. За да настроите радарния сензор за ниво, е необходимо да зададете референтната височина. Това може просто да се въведе в съответното поле за параметър и да се запише на сензора.

  1. Метаданни на сензора (име на устройството, производител...)
  2. Данни на параметъра на сензора, за конфигуриране на сензора
  3. Данни на живо за текущите стойности на процеса