• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. moneo: Платформа на IIoT
  2. Примери на употреба

Мониторинг на състоянието на декантер за пречистване на отпадъчни води от химикали надолу по веригата на производството на гъвкави печатни платки

При производството на гъвкави печатни платки върху филмите трябва да бъдат отпечатани различни химикали. Остатъците от тези химикали се отмиват впоследствие и се събират в резервоар за отпадни води. За да се гарантира, че разтворените химикали се свързват и флокулират, към сместа в резервоара се добавя подходящ флокулиращ агент. След това сместа се изпомпва в декантера.

Декантерът има важната задача да разделя течности и твърди вещества. Решаващ процес за възстановяване на водата. Съгласно разпоредбите за отпадъчни води, херметическите утайки трябва да се изхвърлят като специални отпадъци. Останалите течни вещества трябва да бъдат третирани отделно чрез анаеробен, биологичен процес, преди да могат да бъдат добавени към процеса на отпадъчни води.

Тук можете да видите решаващата функция на декантера. Ако има прекъсвания в процеса на изхвърляне, наличните контейнери за събиране са пълни с мръсни химикали и вече не могат да бъдат третирани. След това целият производствен процес за гъвкави печатни платки спира. Процесът на възстановяване на водата е прекъснат.

За да се предотврати това, трябва да се следят параметрите на скоростта на двигателя и лагерите на барабана, за да могат да се вземат мерки на ранен етап, за да се гарантира целостта на процеса.

Начална ситуация

Първата поддръжка на декантера беше извършена в процеса на изхвърляне надолу по веригата на производството на гъвкави печатни платки в определен интервал.

В допълнение, сензорите за вибрации, които вече са въведени от компанията на производителя, бяха показани чрез човешки машинен интерфейс (HMI) до производителя, за да се открият несъответствия.

Съществуващата система обаче не предлагаше никаква система за наблюдение и предупреждение за гранични стойности.
Измерването на скоростта на барабанните задвижвания също липсваше.

В миналото неизбежната повреда на двигателя не можеше да бъде открита и водеше до високи разходи за ремонт и повреда на процеса за повече от седмица.

Цел на проекта

Осигуряване на способността на процеса на декантера. Това трябва да се постигне чрез ориентирано към състоянието наблюдение на критични параметри, за да се открият непосредствени повреди и повреди на ранен етап. След това интервалите за поддръжка могат да бъдат разумно планирани в рамките на производствените времена. Високите разходи, дължащи се на прекъсване на производството, трябва да се избягват. И накрая, целта е и опазване на околната среда, осигуряване на правилно изхвърляне на отпадъци и рециклиране на водата.

Внедряване

Мониторингът на състоянието в комбинация с moneo|RTM осигурява прозрачност, защита на околната среда за водата и надеждност на процеса

moneo е инсталиран на вътрешния сървър на компанията за пълна и удобна за клиента визуализация на всички данни.

За откриване на повреда както лагерът, така и задвижващият ремък на двигателя трябва да бъдат наблюдавани чрез анализ на вибрациите. За да се предотвратят непредвидими дефекти, параметрите на скоростта на двигателя също са включени в анализа. Четири сензора за ускорение тип VSP003 са инсталирани за анализ на вибрациите поради дизайна и съответстващия честотен диапазон.

VSP003 се закрепва с помощта на адхезивен адаптер върху двата външни лагера на центрофугата – за вертикално наблюдение на входа и изхода отгоре. Хоризонталната вибрационна диагностика на двигателя работи паралелно с два модула VSP003, завинтени отстрани на двигателя. Индуктивен сензор IFC201 е прикрепен към всеки от двата задвижващи ремъка за отчитане на скоростта. Всички събрани данни се изпращат до VSE953, където се обработват. Този VSE е сертифициран по IP65 и следователно може да се инсталира свободно на място.

Не е необходимо да се преоборудва съществуващият контролен шкаф или да се предостави допълнителен корпус. Съответният набор от параметри за мониторинг на вибрациите на компонентите се съхранява в устройството. VSE953 предава определените гранични стойности към системата Moneo.

Чрез moneo клиентът може ясно да визуализира всички данни на своя компютър в офиса. Те могат също да използват функцията за аларма за нарушения на лимита.

Резултат

Мониторинг на състоянието за оползотворяване на водата и опазване на околната среда, просто внедрен и визуализиран с moneo RTM

Успешно и лесно внедряване на мониторинг на състоянието с висок потенциал за подобряване на процесите и машините за осигуряване на съответствие с директивите за отпадъчни води.

Аномалии, дисбаланси и дефекти се откриват рано, като по този начин се предотвратяват скъпи спирания и последващи разходи.

В тази иновативна организация на поддръжката, moneo RTM осигурява поддръжка чрез функциите за управление на алармата и билетите, както и ясната и кратка визуализация на всички съответни параметри в таблото. Това може да се види в работното място на машинния оператор в офиса.

Структура на системата

  1. Сензор за вибрации на задвижването
  2. Сензори за обороти
  3. Сензор за вибрации на центрофугата
  4. Диагностична електроника

Информационно табло

Получаване на голямата картина на таблото за управление на moneo .

  1. Скорост на барабана на декантера
  2. Скорост на винта на декантера
  3. Изчислена разлика в скоростта между барабана и винта
  4. v_RMS мотор за винта на декантера
  5. v_RMS мотор за барабана на декантера
  6. v_RMS лагер на твърдата страна
  7. v_RMS лагер от страната на течността

Анализ

При анализа потребителят може да получи достъп до исторически данни и да сравни различни стойности на процеса. Диаграмата показва стойностите на вибрациите на лагера от страната на течността.

Тук ясно се вижда разликата между работните състояния ON ① и OFF ②. В случай на развиваща се повреда на лагера, например, тенденцията и предполагаемото начало на развитие на повредата могат да бъдат изведени от записаните данни.

  1. Центрофугата на декантера не работи
  2. Центрофугата на декантера работи

Настройки и правила: Управление на праговите нива

Статични прагове

Граничните стойности за оценка на центрофугата на декантера се съхраняват в набора от данни за параметрите на VSE953. Ако една от граничните стойности бъде превишена, VSE съобщава това на moneo.

  1. Наблюдаван източник на данни
  2. Задействащо събитие на VSE

Правилата за обработка на билети

Веднага след като е била превишена или не е могла да бъде достигната дадена гранична стойност, ще бъде създаден информационен талон за съответната технологична стойност. Той може да бъде взет и обработен от отговорния служител. Използваните мерки и описания на решения могат да бъдат документирани веднага чрез функцията за коментари.

Налични са следните опции за уведомяване:

Изчислени стойности

В допълнение към стойностите на скоростта на двата задвижващи двигателя, moneo открива и разликата между тези две скорости. Тази стойност може да се определи бързо и лесно с помощта на изчислените стойности.

Разлика в скоростта = скорост на барабана на декантера - скорост на шнека на декантера

Dataflow Modeler

  1. Скорост на барабана на декантера
  2. Скорост на винта на декантера
  3. Изваждане
  4. Разлика в скоростта

Работните часове на декантера се изчисляват в друг поток. Това се основава на шаблона за таймери за часове в moneo. Тъй като има две стойности на скоростта за това приложение, и двете стойности на скоростта се вземат предвид от таймера за часове.

Работни часове ++ = (скорост на барабана на декантера > 100) && (скорост на винта на декантера > 100)

  1. Скорост на барабана на декантера
  2. Гранична стойност на скоростта на барабана на декантера
  3. Скорост на винта на декантера
  4. Гранична стойност на скоростта на винта на декантера
  5. Скоростта на барабана на декантера е по-висока от прага
  6. Скоростта на винта на декантера е по-висока от прага
  7. И двете скорости са по-високи от праговете
  8. Брояч
  9. Работно време на Infopoint