• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. moneo: Платформа на IIoT
  2. Примери на употреба

Как moneo RTM оптимизира контролът на нивото в инсталация за калибриране

Контрол на нивото на резервоари със студена и гореща вода

Калибрирането на сензорите за поток се извършва в инсталацията за калибриране на ifm prover gmbh.

За да се осигури максимална точност на измерване, през сензорите се прекарва както топла, така и студена вода. Измерените стойности се използват за калибриране.

Началната ситуация: визуална проверка на нивото на водата

В миналото ifm prover gmbh определяше ежедневно нивото на резервоарите за вода чрез визуална проверка от служителите. Нямаше визуализация на текущото количество вода или следене на гранични стойности с алармена функция. В резултат на това процесът на калибриране многократно спираше поради недостатъчни количества вода, което водеше до прекъсвания, а оттук и до увеличаване на разходите. Поради липсата на запис на данни нямаше прозрачност по отношение на процесите на зареждане. Не беше възможно и да се определят изискванията за техническо обслужване и то да се планира своевременно.

Цел на проекта: внедряване на ефективен процес на пълнене

За да се избегнат непланирани престои в бъдеще, трябваше да се внедри постоянно, контролиран от софтуер контрол на нивата. Предвиждаше се то да информира персонала своевременно за ниски нива на водата или за необходимост от техническо обслужване чрез предупредителни и алармени сигнали.

Внедряването: контрол на нивото чрез moneo RTM

Благодарение на наличието на съществуваща ИТ структура, moneo беше инсталиран на централен сървър на ifm prover gmbh за активиране на модула RTM на moneo. Сензорите за ниво, за следене на варела са свързани към IO-Link Мастър, който пък е свързан към сървъра чрез VLAN мрежа.

Постигнатите до момента успехи: предимствата на контролът на нивото чрез moneo RTM

Резултатът от контролът на нивата с moneo RTM беше по-надежден процес на калибриране без прекъсвания. Благодарение на функцията за автоматизирано уведомяване, когато граничната стойност може да не бъде достигната, необходимостта от вода може да се удовлетворява непрекъснато, като по този начин се намалява коефициентът на разходи за калибрирането. Друг резултат от автоматизираното контрол на нивото е постоянното гарантиране на високо качество на продукта на базата на постоянно поддържане на идеални за технологичния процес условия.

Краен резултат: Тези функции и услуги на moneo RTM осигуряват добавена стойност при контрол на нивата

  • Изчислени стойности: Стойностите на сензорите могат да се преобразуват в свързана с технологичния процес информация чрез моделиране на данните
  • Функции на приборното табло: подробна и индивидуална визуализация на всички сензори в технологичния процес
  • Подробна информация за нивата чрез регистриране на стойности на сензорите
  • Интегрирано управление на алармите: Бърза реакция при промяна на параметрите на технологичния процес
  • Анализ: повишаване на нивата съгласно изискванията чрез целенасочена оценка на хронологичните данни
  • Идентификация на граничните стойности, които са превишени или не са достигнати

Настройка на системата

  1. IO-Link Master
  2. Сензор за непрекъснат контрол на нивото (радарен нивомер)

Информационно табло

Информационното табло на moneo осигурява ясно представяне
Информационното табло осигурява на потребителя представяне на съответните технологични стойности за инсталацията за калибриране.

  1. Текущо ниво в резервоара в mm
  2. Текущо ниво в резервоара в литри
  3. Липсващо количество вода в литри
  4. Дисплей - светофар за предупредителни и алармени стойности на нивото

Анализ

Чрез функцията за анализ потребителят може да анализира в детайли нивото в резервоара. Стойностите на нивата се записват непрекъснато и могат да бъдат проверени дори след дни, седмици или месеци. Това дава възможност например, да се направят заключения за течове.

Задачи и информационни талони: управление на граничните стойности

За двата сензора за ниво стойностите за долната и горната граници на алармата се определят на базата на опит в техническото обслужване.

Изчислени стойности

На базата на нивото се изчисляват допълнително следващите стойности.

Текущо ниво в резервоара в литри

Понеже е известно, че заеманата върху пода площ на резервоара е 0,24 m², количеството на напълване може да се определи лесно с помощта на формулата "подово пространство * ниво".

  1. Текущо ниво в резервоара в mm
  2. Заемана върху пода площ на варела
  3. Произведение на заеманата върху пода площ и нивото
  4. Резултатът от изчисленията е обемът в литри

Липсващо количество вода в литри
Понеже е известно, че максималният обем на резервоара е 72 литра и текущото количество за пълнене вече е изчислено, липсващото количество може да се определи лесно чрез "максимален обем – количество за пълнене".

  1. Текущо ниво в резервоара в mm
  2. Заемана върху пода площ на варела
  3. Изваждане на заеманата върху пода площ и нивото
  4. Резултатът от изчисленията е обемът в литри