• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. moneo: Платформа на IIoT
  2. Примери на употреба

Базирано на количество техническо обслужване на износващи се части чрез moneo RTM

Броене на операциите по щамповане чрез мини контролер LOGO

По време на монтажа на сензори за налягане в работна станция, частите за сензори за налягане се щамповат с автоматична машина за щамповане. Пресата за щамповане е подложена на износване. Степента на износване зависи основно от броя на обработените детайли.

Началната ситуация:

Преди внедряването на moneo RTM се извършваше сервизно обслужване и смяна на износващите се части на фиксирани 4-седмични интервали. В някои случаи машината за щамповане се повреждаше, понеже съответните части се сменяха прекалено късно. Това водеше до допълнителни разходи. В други случаи пресата за щамповане би могла да се използва през по-дълъг период от време.

Цел на проекта:

Целта беше да се внедри нова стратегия за техническо обслужване. Вместо на фиксиран 4-седмичен период на техническо обслужване, пресата за щамповане трябваше да се сменя на базата на нейното състояние. За регистриране и отброяване на броя на щамповащите операции бяха използвани сензор за позиция и мини контролер. След смяната трябваше да бъде възможно броячът да бъде нулиран чрез вход.

Освен това текущото състояние трябваше да се визуализира в moneo RTM и отделът за техническо обслужване трябваше да получи автоматично уведомление по имейл (предупреждение/аларма) при достигане на определена стойност на брояча, което да ги информира за необходимата смяна на пресата за щамповане.

Внедряване:

moneo е инсталиран на централен сървър в съществуващата ИТ инфраструктура на ifm prover gmbh и са активирани необходимите софтуерни модули, като moneo RTM.

За регистриране на операции по щамповане беше монтиран сензор за позиция (IQ2002). Той се заглушава, когато чекмеджето на машината е затворено.

Регистрираните операции по щамповането се броят в мини контролера Siemens LOGO!. Контролерът LOGO! Има две функции. Първата функция е постъпателно увеличаване на броя, когато се регистрира положителен фронт на съответния вход (I1). Втората функция е да се активира установяване на брояча на 0 чрез установяване на друг вход (I2).

Универсалният даннов интерфейс LR Agent свързва мини контролера Siemens LOGO! със софтуера moneo RTM, който осигурява централен запис и визуализация на текущата стойност на брояча. Технологичната стойност се отчита циклично от контролера и се предава към moneo RTM чрез IoT ядрото на ifm. След това потребителят може да конфигурира прагови нива и правила за обработка на талони, за да уведомява автоматично персонала по техническото обслужване, когато се превиши дадена стойност на брояча.

Резултатът:

Всички цели бяха постигнати чрез преминаването към новата стратегия за техническо обслужване.

Краен резултат:

moneo RTM помогна за оптимизиране на технологичните процеси, премахване на престоите и пестене на ресурси.

Структура на системата

  1. Сензор за позиция (IQ2002)
  2. Превключвател за нулиране на брояч
  3. Siemens LOGO! (6ED1052-1CC08-0BA1)

Информационно табло

На информационното табло приложението се визуализира чрез предварително дефинирани дисплеи на уредите. Тези визуализации могат да се споделят с всички потребители на moneo. Потребителите могат също така лесно да създават свои собствени информационни табла за управление чрез плъзгане и пускане. Тук текущата стойност на брояча се показва като лентова диаграма. Текущото състояние се показва чрез дисплей - светофар. Форматът на показването на технологичните стойности може да се задава индивидуално в рамките на диапазона на праговите нива.

  1. Текуща стойност на брояча като лентова диаграма
  2. Дисплей – светофар за предупредителни и алармени стойности

Задачи и информационни талони: управление на праговите нива

Нивата на предупреждение и алармените прагови нива се задават чрез гранични стойности:

  • Стойност на брояча < 4,800 = ok
  • Стойност на брояча > 4800 = предупреждение
  • Стойност на брояча > 5000 = аларма

Управление на правилата за обработка на информационни талони

Направляващият асистент за правилата за обработване на талоните прави лесно дефинирането на действия, които трябва да се изпълнят при появяване на предупреждения и аларми. В този случай екипът по техническото обслужване трябва да бъде информиран за необходимостта от смяна при задействане на прагово ниво за предупреждение. Ако пресата за щамповане не бъде сменена и стойността на брояча не се нулира през периода между предупреждението и алармата, до отговорните за производството лица се изпраща допълнително уведомление по имейл, веднага щом бъде достигнато праговото ниво на алармата.

  1. Дефиниране на прагови нива (5) и източници на данни (6)
  2. Дефинира приложеното правило
  3. Дефинира спешността на предупреждението или алармата
  4. Дефинира получателите на съобщения по имейл
  5. Дефиниране на съответните прагови нива
  6. Дефиниране на съответните източници на данни

Създаденият от moneo имейл вече съдържа информация за талони:

  • Засегнат източник на данни
  • Стойност която е превишена или не е достигната
  • Приоритет на талона
  • Маркировка с времето