• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Индустриална комуникация
  3. Fieldbus компоненти
  4. IO-Link стартови комплекти
  5. ZZ2720

IO-Link LW2720 starter kit

ZZ2720

LW2720 STARTER KIT

IO-Link LW2720 starter kit

ZZ2720

LW2720 STARTER KIT

  • Интуитивна настройка и визуализация на измерените данни с помощта на софтуера ifm Vision Assistant
  • Изпитайте IO-Link сега и се насладете на атрактивната цена
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикула може да бъде поръчан само веднъж от клиент
статията се доставя със софтуер за настройка на параметрите moneo configure безплатно
Механични данни
Тегло [g] 1033
Аксесоари
Доставени артикули
непрекъснат сензор за ниво (безконтактен, радарен), LW2720
IO-Link мастър с USB интерфейс, AL1060
iUSB кабел 1 m, M12 B-coded, E12689
Свързващ кабел 0,3 m, M12 A-coded, EVF049
Софтуер за настройка на параметри, moneo configure free
Забележки
Забележки
За допълнителна информация, моля вижте спецификациите и указанията за монтаж към изброените по-горе компоненти.
Указания Артикула може да бъде поръчан само веднъж от клиент
Единица на опаковката 1 брой