• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Индустриална комуникация
  3. Fieldbus компоненти
  4. IO-Link - Мастърс за полеви приложения в заводската автоматизация
  5. ZZ1100

IO-Link главен стартов комплект - PROFINET

ZZ1100

STARTER KIT IO-LINK

IO-Link главен стартов комплект - PROFINET

ZZ1100

STARTER KIT IO-LINK

  • Изпитайте IO-Link сега и се насладете на атрактивната цена
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикула може да бъде поръчан само веднъж от клиент
Механични данни
Тегло [g] 627,5
Аксесоари
Доставени артикули
IO-Link мастър StandardLine, PROFINET, AL1100
Захранване, 230 V / 24 V (M12), E80121
Ethernet кабел M12 - RJ45; 0,5 m, EVC924
Свързващ кабел M12 - M12; 0,6 m, EVC041
Оптичен сензор за разстояние, O5D150
Забележки
Забележки
За допълнителна информация, моля вижте спецификациите и указанията за монтаж към изброените по-горе компоненти.
Указания Артикула може да бъде поръчан само веднъж от клиент
Единица на опаковката 1 брой