• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Сертификати за калибриране, сертификати за материали и услуги
  4. Протоколи от тестове / декларации за съответствие
  5. ZC0002

Протокол от изпитването EN 10204-2.2 (отговаря на DIN 50049-2.2)

ZC0002

Werkszeugnis EN10204-2.2

Протокол от изпитването EN 10204-2.2 (отговаря на DIN 50049-2.2)

ZC0002

Werkszeugnis EN10204-2.2

Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] 10
Забележки
Забележки
Сертификатът е на два езика (немски / английски).
Удостоверява, че изброените изделия отговарят на указанията в техническите характеристики и са били подложени на 100% тест.
В интернет версията на техническите характеристики примерният сертификат се съхранява в раздела "Изтегляния".