• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Вибрационни сензори
  4. Аксесоари
  5. ZB0929

шлюз за безжични сензори за вибрации

ZB0929

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

шлюз за безжични сензори за вибрации

ZB0929

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

  • За комуникация с безжични вибрационни сензори
  • Лесна конфигурация чрез интегриран уеб интерфейс
  • Опции за кабелна или безжична комуникация със системи от по-високо ниво
  • Предаване на данни чрез интерфейса MQTT JSON
  • Visualisation of the characteristic values with moneo
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • fcc
Приложение
Одобрение за радио САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Бразилия
Отбелязванo одобрение на връзката
Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 3,6 DC; (литиева тионилхлоридна батерия литиева тионилхлоридна батерия; живот на батерията повече от 4 години; (depending on environmental conditions & settings); батерията не може да бъде сменена)
Консумация на ток [mA] < 200
Клас на защита III
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри MQTT; ifm IoTcore
Интерфейси
Интерфейс за комуникация WLAN; Mobile networks; Ethernet
Ethernet
Тип конектор RJ45
Протокол TCP/IP
Тип на ползване Пренос на данни
ISM
Честотна лента 2,4 GHz
Стандарт за безопасност AES-128
Протокол собственически
Тип на ползване връзка на сензора
Забележка за интерфейсите
number of maximum connections of sensors: 30
Mobile networks
Стандарт за предаване 2G четирилентов GSM; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT
Тип на ползване Пренос на данни
USB
Тип конектор USB A
Тип на ползване актуализация на фърмуера
WLAN
Честотна лента 2,4 GHz
Стандарт за безопасност WPA2
Тип на ползване Пренос на данни
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...50
Температура на съхранение [°C] -40...85
Защита IP 20
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 301489-1
DIN EN 301489-17
DIN EN 301489-52
Механични данни
Тегло [g] 423
Размери [mm] Ø 95
Материал PA; ABS
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
статус 1 x Светодиод
Аксесоари
Доставени артикули
Допълнително монтажно оборудване, за стенен монтаж
Захранване
Забележки
Забележки
no SIM card supplied
Единица на опаковката 1 брой