• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Вибрационни сензори
  4. Вибрационни сензори и предаватели
  5. VWV002

безжичен сензор за вибрация

VWV002

VIBRATION SENSOR WIRELESS

безжичен сензор за вибрация

VWV002

VIBRATION SENSOR WIRELESS

  • Надежден и периодичен мониторинг на общите вибрации съгласно DIN ISO 10816
  • Бърза интеграция чрез работа с батерията и радио комуникация
  • За комуникация с входове за безжични вибрационни сензори
  • Интелигентна радио мрежа до входа
  • Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • fcc
Характеристики на продукта
Измервателен обхват на вибрациите [g] -16...16
Измервателен обхват на вибрациите [mm/s] 0...25
Честотен обхват [Hz] 10...1000
Приложение
Приложение сензор за вибрации съгласно ISO 10816
Одобрение за радио САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Бразилия
Отбелязванo одобрение на връзката
Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 3,6 DC; (литиева тионилхлоридна батерия; живот на батерията: повече от 4 години батерията не може да бъде сменена)
Клас на защита III
Тип на сензора микроелектромеханична система (MEMS)
Обхват на измерване / настройка
Измервателен обхват на вибрациите [g] -16...16
Измервателен обхват на вибрациите [mm/s] 0...25
Честотен обхват [Hz] 10...1000
Брой измервани оси 3
Измерване на температурата
Обхват на измерване [°C] -30...80
Резолюция [°C] 0,1
Прецизност / отклонения
Прецизност ≤ 10 %
Линейност отклонение ≤ 10 %
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри MQTT
Интерфейси
Честотна лента 2,4 GHz ISM
Обхват < 25 m
Стандарт за безопасност AES-128
Протокол собственически
Условия на работа
Околна температура [°C] -30...80
Забележка за температурата на околната среда
-20...55 °C препоръчителна температура за максимален живот на батерията
Температура на съхранение [°C] -30...80
Защита IP 68
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 301489-1
DIN EN 301489-17
Механични данни
Тегло [g] 169,3
Тип на монтажа щифт с резба; (M8)
Материал корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); полиетилен
Усилие на затягане [Nm] 8
Аксесоари
Доставени артикули
Монтажен адаптер
Забележки
Единица на опаковката 1 брой