• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Вибрационни сензори
  4. Диагностична електроника
  5. VSE153

Електроника за диагностика за сензори за вибрации

VSE153

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Електроника за диагностика за сензори за вибрации

VSE153

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

  • За надеждно следене на вибрациите в машини и оборудване
  • Обусловено на условията техническо обслужване, благодарение на следенето на дебаланса, търкалящите лагери и състоянието на предавките
  • Динамични входове за едновременно откриване на до четири сензора за вибрации
  • Два комутиращи изхода за предварителна аларма и основна аларма
  • Аналогови входове за наблюдение на други физически измервани величини
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Честотен обхват [Hz] 0,1...12000
Интерфейс за комуникация Ethernet
Приложение
Дизайн настройка на параметрите чрез компютърния софтуер VES004
Приложение непрекъснато наблюдение на вибрациите
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] 20
Работно напрежение [V] 24 DC; (когато използвате IEPE входа: 24 V + 20%; IEPE = интегрирана електроника пиезоелектрик)
Консумация на ток [mA] 200; ((24 V DC))
Клас на защита III
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи 8; (конфигурируеми)
Брой входове и изходи Брой аналогови входове: 2; Брой динамични входове: 4; Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1
Входове
Общ брой входове 6
Брой аналогови входове 2
Аналогов вход (ток) [mA] 4...20
Резолюция на аналогов вход 12
Брой динамични входове 4
Динамичен входен сигнал 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA
Динамичен вход - разделителна способност [bit] 16
Динамичен вход - честотен диапазон [Hz] 0,1...12000
Динамичен вход - честота на взимане на проби [kSamples] 100
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; аналогов сигнал
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 2; (конфигурируеми)
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Брой аналогови изходи 1; (конфигурируеми)
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] 500
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Честотен обхват [Hz] 0,1...12000
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet
Скорост на предаване 10 MBaud; 100 MBaud
Протокол Modbus TCP
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Температура на съхранение [°C] 0...60
Защита IP 20
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV разряд на контакт / 15 kV изпускане на въздух
EN 61000-4-3 10 V/m (80...2700 MHz)
EN 61000-4-4 Burst 4 kV капацитивна сонда за свързване, заземена
EN 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
EN 61000-6-4 индустриални среди
MTTF [Години] 91
UL удобрение
Ta 0...60 °C
Enclosure type open Type
Захранване Limited Voltage/Current
Номер за одобрение на UL L001
Механични данни
Тегло [g] 414,6
Корпус Пластмасов корпус
Тип на монтажа релса; (TH35/EN60715)
Размери [mm] 114,2 x 50 x 105,3
Материал PA
Памет на данни
Часовник в реално време да
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
кръстосан Ethernet кабел за директна връзка с компютъра
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Combicon: