• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Температурни сензори
  4. Температурни трансмитери
  5. TP3237

Елементи за измерване на температурата тип PT100 / PT1000

TP3237

TP- CEC -A-ZVG/US/

Елементи за измерване на температурата тип PT100 / PT1000

TP3237

TP- CEC -A-ZVG/US/

  • За оценка на сигнала на датчици за температура и съпротивителни термометри
  • Намалени сложност на монтажа и източници на грешки в сравнение с измервателните предаватели
  • Автоматично разпознаване на типа на свързания датчик
  • Технология на пълно заливане и здраво свързване за голяма устойчивост на вибрации
  • Прецизен аналогов изход и удобна комуникация чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 1
Обхват на измерване
-50...300 °C -58...572 °F
Интерфейс за комуникация IO-Link
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение за измервателни елементи Pt100 и Pt1000
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...32 DC
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 1
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 1
Изходящ сигнал аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми)
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] 300
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
-50...300 °C -58...572 °F
Фабрична настройка 0...100 °C
Прецизност / отклонения
Прецизен аналогов изход [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] 0,1
Време за реакция
Макс. измерване / кръгъл дисплей [ms] 100
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.0
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Температура на съхранение [°C] -40...85
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61326-1
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 506
Механични данни
Тегло [g] 41
Размери [mm] M12 x 1
Означение на резбата M12 x 1
Материал PA; PET
Уплътнителен материал FKM
Забележки
Забележки
cULus - Необходим източник клас 2
MS = зададен обхват на измерване
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие