• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Температурни сензори
  4. Трансмитери за самоконтрол за хранително-вкусовата промишленост
  5. TCC261

Температурен предавател

TCC261

TCC250K1ED06-A-DKG/US

Температурен предавател

TCC261

TCC250K1ED06-A-DKG/US

  • Незабавно уведомяване за отклонения в точността
  • Подобрено осигуряване на качеството между интервалите на калибриране
  • Здрав дизайн за постоянно прецизни измервания дори в взискателни среди
  • Прозрачен мониторинг на сензора благодарение на регистрирането на диагностичните стойности
  • Симулационната функция опростява инсталацията
  • Прецизен аналогов изход и удобна комуникация чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • fda
  • ukca
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • crn
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Обхват на измерване
-25...160 °C -13...320 °F
Интерфейс за комуникация IO-Link
Процес на свързване Ø 6 mm
Монтажна дължина EL [mm] 250
Приложение
Система контакти със златно покритие
Измервателен елемент 1 x Pt 1000
Референтен елемент 1 x NTC
Среда течности и газове
Номинално налягане [bar] 160
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...32 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] 10; (24 V)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 6
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал аналогов сигнал; IO-Link; състояние на проверка на калибриране
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Брой цифрови изходи 1
Изходна функция нормално затворен; (диагностичен сигнал)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Диагностичен изход състояние на проверка на калибрирането и диагностика на грешки
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] (Ub - 15 V) x 50
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
-25...160 °C -13...320 °F
Забележка относно обхвата на измерване
мащабируема
Фабрична настройка -10...150 °C / 14...302 °F
Граница за проверка на калибриране [K] 0,5...3
На стъпки от [K] 0,05
Резолюция
Резолюция на аналоговия изход [K] 0,05
Прецизност / отклонения
Прецизен аналогов изход [K] ± 0,2
Прецизна IO-Link [K] ± 0,2
Температурен коефициент аналогов изход [% от обхвата за 10 K] < ± 0,02; (В случай на отклонение от референтното условие 25 ± 5 °C)
Температурен коефициент IO-Link [% от обхвата за 10 K] < ± 0,01; (В случай на отклонение от референтното условие 25 ± 5 °C)
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] 1,5 / 4
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри Дисплей; мащабиране на аналоговия изход; граница за проверка на калибриране; диагностичен изход с превключваща логика; режим на симулация
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9 CDV
Профили Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Данни за процеса, аналогови 1
Данни за процеса, двоични 1
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 4,4
IO-Link резолюция на температура [K] 0,01
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1129
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Забележка за температурата на околната среда
макс. вътрешна температура на устройството: 125 °C
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Удароустойчивост
DIN EN 68000-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 35 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 329
Забележка относно одобрението
фабричен сертификат, достъпен за изтегляне от www.factory-certificate.ifm
UL удобрение
Номер за одобрение на UL K021
Файл номер UL E217884
Механични данни
Тегло [g] 271,9
Размери [mm] Ø 50 / L = 293,5
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK
Процес на свързване Ø 6 mm
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части Ra: < 0,8
Диаметър на сонда [mm] 6
Монтажна дължина EL [mm] 250
Забележки
Забележки
MS = зададен обхват на измерване
cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие