• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Следене на състоянието
  3. Сензори за поток на вода
  4. Ултразвукови сензори за следене на обема на потока
  5. SUH200

Ултразвуков сензор за поток

SUH200

SUC25IJBFRKG/US

Ултразвуков сензор за поток

SUH200

SUC25IJBFRKG/US

  • Accurate flow measurement of ultrapure water and water
  • A robust, component-free measuring pipe made of stainless steel offers high media resistance and permanent ingress resistance
  • The highly accurate inline measurement process eliminates any influence of varying wall thicknesses and pipe materials
  • Светодиодът за работно състояние сигнализира състоянието на сензора и позволява изводи за качеството на процеса
  • Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • acs
  • fda
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
  • ktw
Характеристики на продукта
Обхват на измерване
1...240 l/min 60...14400 l/h 0,051...12,202 m/s 0,06...14,4 m³/h
Процес на свързване Clamp 1" DIN 32676, серия C
Приложение
Система контакти със златно покритие
Среда ултра чиста вода; вода; среда на водна основа
Забележка за медиите
среда на водна основа: за среди с >10 % добавки, повторяемостта е единствената налична стойност
Температура на средата [°C] -20...100
Мин. налягане на разрушаване
75 bar 7,5 MPa
Номинално налягане
25 bar 2,5 MPa
Устойчивост на вакуум [mbar] -1000
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...32 DC; (съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток [mA] < 75
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 5
Принцип на измерване ултразвуков
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи 2
Входове
Входове
OUT2 нулиране на брояча
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал
OUT1 превключващ сигнал; импулсен сигнал; диагностичен сигнал; превключващ сигнал на тотализатора; честотен сигнал; IO-Link
OUT2 превключващ сигнал; импулсен сигнал; диагностичен сигнал; превключващ сигнал на тотализатора; аналогов сигнал
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Аналог
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] 500
Дигитален
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 0...10000
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
1...240 l/min 60...14400 l/h 0,051...12,202 m/s 0,06...14,4 m³/h
Обхват на дисплея
-288...288 l/min -17280...17280 l/h -14,642...14,642 m/s -17,28...17,28 m³/h
Резолюция
0,1 l/min 1 l/h 0,001 m/s 0,002 m³/h
Гранична точка SP
2,3...240 l/min 139...1440 l/h 0,118...12,202 m/s 0,139...14,4 m³/h
Точка на нулиране rP
1,1...238,8 l/min 64...14325 l/h 0,055...12,139 m/s 0,064...14,325 m³/h
Аналогова начална точка ASP
-240...192 l/min -14400...11522 l/h -12,202...9,763 m/s -14,4...11,522 m³/h
Аналогова крайна точка AEP
-192...240 l/min -11522...14400 l/h -9,763...12,202 m/s -11,522...14,4 m³/h
Прекъсване на LFC с нисък дебит
1...12 l/min 60...720 l/h 0,051...0,61 m/s 0,06...0,72 m³/h
Крайна точка на честотата, FEP
48,1...240 l/min 2889...14400 l/h 2,448...12,202 m/s 2,89...14,4 m³/h
Честота в крайната точка FRP [Hz] 1...10000
Обемно наблюдение на количеството на потока
Дължина на импулса [s] 0,002...2
Стойност на импулса 0,1...99990000 I
Следене на температурата
Обхват на измерване [°C] -20...100
Обхват на дисплея [°C] -44...124
Резолюция [°C] 0,1
Гранична точка SP [°C] -19,6...100
Точка на нулиране rP [°C] -20...99,6
Аналогова начална точка [°C] -20...76
Аналогова крайна точка [°C] 4...100
Начална точка на честотата, FSP [°C] -20...76
Крайна точка на честотата, FEP [°C] 4...100
Честота в крайната точка FRP [Hz] 1...10000
Прецизност / отклонения
Мониторинг на потока
Точност (в обхвата на измерване) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Повторяемост ± 0,2 % MEW
Следене на температурата
Прецизност [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] 0,2
Време за реакция
Мониторинг на потока
Време за реакция [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Процес на затихване dAP стойност [s] 0...5
Следене на температурата
Динамична характеристика T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Софтуер / програмиране
Диагностични функции откриване на посоката на потока; качество на сигнала
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1.3
SDCI стандарт IEC 61131-9: 2013-07
Профили
Function class Обозначение
0x0030 BLOB transfer
0x4000 Identification and Diagnosis
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Данни за процеса, аналогови 3
Данни за процеса, двоични 2
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 9,6
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
сумиращо 32
Мониторинг на потока 32
Следене на температурата 32
статус 4
Изход 1 1
Изход 2 1
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1750
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Температура на съхранение [°C] -25...80
Защита IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
DIN 61326-1:2021
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [Години] 160
UL удобрение
Номер за одобрение на UL I034
Директивата за оборудване под налягане може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване
Механични данни
Тегло [g] 637,1
Дължина на входната тръба 5 x DN
Дължина на изходната тръба 1 x DN
Материал корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Дисплей: PFA; уплътнение Дисплей: FKM; конектор: POKAN
Материали (мокри части) Участък от тръбопровода: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Номинален диаметър DN25 (1“)
Процес на свързване Clamp 1" DIN 32676, серия C
Процесна връзка, подходяща за стандартни тръби 1" / Ø 25,4 mm x 1,65 mm (DIN 11866, серия C; ASME BPE)
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части ≤ 0,8 µm
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
цветен дисплей 1,44", 128 x 128 пиксели
Превключваща функция 2 x Светодиод, жълт
диагноза 1 x Светодиод, трицветен
Забележки
Забележки
MW = измерена стойност
MEW = Крайна стойност на диапазона на измерване
импулсен и сумиращ сигнал са налични само за един от двата изхода
указанията за точност се спазват в цялата област на приложение
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие
диаграми и графики
Забележка за загубата на налягане
понижаване на околната температура
1 Околна температура
2 Температура на средата