• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за поток/измерване на поток
  4. Системи за измерване на потреблението на сгъстен въздух и промишлени газове
  5. SD9500

Сензор за сгъстен въздух

SD9500

SDR32DGXFRKG/US-100

Сензор за сгъстен въздух

SD9500

SDR32DGXFRKG/US-100

  • Прецизно измерване на дебита, консумацията, налягането и средната температура
  • Висока точност, повтаряемост и динамика на измерването
  • За детектиране на сгъстен въздух при промишлена употреба
  • Червен/зелен дисплей за ясна идентификация на приемливия диапазон
  • Дисплеят може да се завърта за оптимално подравняване
  • Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • kr
  • iolink
  • cul
  • crn
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1
Обхват на измерване
20...6830 l/min 0,3...81 m/s 1,4...410 m³/h
Процес на свързване резбова връзка R 1 1/2 DN40
Приложение
Приложение за индустриални приложения
Среда сгъстен въздух
Температура на средата [°C] -10...60
Мин. налягане на разрушаване [bar] 64
Мин. налягане на разрушаване [MPa] 6,4
Номинално налягане [bar] 16
Номинално налягане [MPa] 1,6
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] 8,9
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток [mA] < 80
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 1
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1
Входове
Входове нулиране на брояча
Изходи
Изходящ сигнал превключващ сигнал; аналогов сигнал; импулсен сигнал; IO-Link; (конфигурируеми)
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 150; (на изход)
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20; (мащабируема)
Макс. натоварване [Ω] 500
Импулсен изход измерване на изразходваното количество
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
20...6830 l/min 0,3...81 m/s 1,4...410 m³/h
Обхват на дисплея
0...8200 l/min 0...97,2 m/s 0...492 m³/h
Резолюция
10 l/min 0,1 m/s 0,2 m³/h
Гранична точка SP
60...6830 l/min 0,7...81 m/s 3,6...409,8 m³/h
Точка на нулиране rP
30...6800 l/min 0,3...80,6 m/s 1,6...407,8 m³/h
Аналогова начална точка ASP
0...5460 l/min 0...64,8 m/s 0...327,9 m³/h
Аналогова крайна точка AEP
1370...6830 l/min 16,2...81 m/s 82,1...410 m³/h
Прекъсване на LFC с нисък дебит
10...70 l/min 0,1...0,9 m/s 0,5...4,4 m³/h
На стъпки от
1 l/min 0,1 m/s 0,1 m³/h
Следене на налягането
Обхват на измерване [bar] -1...16
Обхват на дисплея [bar] -1...20
Резолюция [bar] 0,05
Гранична точка SP [bar] -0,92...16
Точка на нулиране rP [bar] -1...15,92
Аналогова начална точка [bar] -1...12,8
Аналогова крайна точка [bar] 2,2...16
На стъпки от [bar] 0,01
Обемно наблюдение на количеството на потока
Обхват на измерване
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Обхват на дисплея
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Гранична точка SP
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Стойност на импулса
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
На стъпки от
0,0001 m³ 0,005 scf
Дължина на импулса [s] 0,004...2
Следене на температурата
Обхват на измерване
-10...60 °C 14...140 °F
Обхват на дисплея
-24...74 °C -11,2...165,2 °F
Резолюция
0,2 °C 0,5 °F
Гранична точка SP
-9,7...60 °C 14,6...140 °F
Точка на нулиране rP
-10...59,7 °C 14...139,4 °F
Аналогова начална точка
-10...46 °C 14...114,8 °F
Аналогова крайна точка
4...60 °C 39,2...140 °F
На стъпки от
0,1 °C 0,1 °F
Прецизност / отклонения
Температурен коефициент [1/K] ± 0,07 % MW
Точност (в обхвата на измерване) клас 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); клас 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; качество на въздуха по ISO 8573-1: 2010; при средна температура 23 °C
Повторяемост ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)
Следене на налягането
Повторяемост [% от крайната стойност] ± 0,2
Отклонение на характеристиките [% от крайната стойност] < ± 0,5; (BFSL = Настройване на минималната стойност)
Макс. TEMPCO на обхвата [% MEW / 10 K] ± 0,3
Макс. TEMPCO на нулевата точка [% MEW / 10 K] ± 0,1
Следене на температурата
Прецизност [K] ± 0,5; (среден дебит в рамките на ограничението на обхвата за измерване на потока)
Време за реакция
Време за реакция [s] 0,1; (dAP = 0)
Процес на затихване dAP стойност [s] 0...5
Следене на налягането
Време за реакция [s] 0,05
Следене на температурата
Динамична характеристика T05 / T09 [s] T09 = 0,5
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; токов / импулсен изход; дисплеят може да бъде завъртян и изключен; Дисплей; сумиращо
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9 CDV
Профили Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Данни за процеса, аналогови 8
Данни за процеса, двоични 2
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 7,2
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 869
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Температура на съхранение [°C] -20...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 60947-5-9
CPA Одобрение
номер на модела 001TG
клас на точност -
максимално допустима грешка ± 2,5 % FS
Q (min) 0,05 m³/h
Q (t) -
Q (max) 410 m³/h
Устойчивост на вибрации
DIN EN 68000-2-6 5 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 183
UL удобрение
Номер за одобрение на UL I012
Файл номер UL E174189
Директивата за оборудване под налягане Звукова инженерна практика; може да се използва за стабилни газове течна група 2
Механични данни
Тегло [g] 2262
Материал PBT + PC-GF30; PPS GF40; неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4305 / 303); стомана (1.5523) поцинкован; месинг (2.0401); FKM
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4305 / 303); FKM; керамика със стъклена пасивация; PPS GF40; Al2O3 (керамика); акрилатен
Процес на свързване резбова връзка R 1 1/2 DN40
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
цветен дисплей 1,44", 128 x 128 пиксели
2 x Светодиод, жълт
Забележки
Забележки
MW = измерена стойност
MEW = Крайна стойност на диапазона на измерване
Обхватът на измерване, показване и настройки се отнася за стандартен обем на потока съгласно DIN ISO 2533.
За информация относно инсталация и начина на работа, моля вижте инструкциите за експлоатация.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A