- Продукти
- Сензори
- Сензори за поток/измерване на поток
- Системи за измерване на потреблението на сгъстен въздух и промишлени газове
- SD2500
Сензор за сгъстен въздух
SD2500
SDR21DGXFRKG/US-100
Сензор за сгъстен въздух
SD2500
SDR21DGXFRKG/US-100
- Прецизно измерване на дебита, консумацията, налягането и средната температура
- Висока точност, повтаряемост и динамика на измерването
- За детектиране на сгъстен въздух при промишлена употреба
- Червен/зелен дисплей за ясна идентификация на приемливия диапазон
- Дисплеят може да се завърта за оптимално подравняване
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
|||
Процес на свързване | резбова връзка R 2 DN50 |
Приложение
Приложение | за индустриални приложения |
---|---|
Среда | сгъстен въздух |
Температура на средата [°C] | -10...60 |
Мин. налягане на разрушаване [bar] | 64 |
Мин. налягане на разрушаване [MPa] | 6,4 |
Номинално налягане [bar] | 16 |
Номинално налягане [MPa] | 1,6 |
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 9,5 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 80 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 1 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Входове
Входове | нулиране на брояча |
---|
Изходи
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; импулсен сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 150; (на изход) |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема) |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Импулсен изход | измерване на изразходваното количество |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
|||
---|---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
|||
Резолюция |
|
|||
Гранична точка SP |
|
|||
Точка на нулиране rP |
|
|||
Аналогова начална точка ASP |
|
|||
Аналогова крайна точка AEP |
|
|||
Прекъсване на LFC с нисък дебит |
|
|||
На стъпки от |
|
Обхват на измерване [bar] | -1...16 |
---|---|
Обхват на дисплея [bar] | -1...20 |
Резолюция [bar] | 0,05 |
Гранична точка SP [bar] | -0,92...16 |
Точка на нулиране rP [bar] | -1...15,92 |
Аналогова начална точка [bar] | -1...12,8 |
Аналогова крайна точка [bar] | 2,2...16 |
На стъпки от [bar] | 0,01 |
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
||
Гранична точка SP |
|
||
Стойност на импулса |
|
||
На стъпки от |
|
||
Дължина на импулса [s] | 0,002...2 |
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
||
Резолюция |
|
||
Гранична точка SP |
|
||
Точка на нулиране rP |
|
||
Аналогова начална точка |
|
||
Аналогова крайна точка |
|
||
На стъпки от |
|
Прецизност / отклонения
Температурен коефициент [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Точност (в обхвата на измерване) | клас 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); клас 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; качество на въздуха по ISO 8573-1: 2010; при средна температура 23 °C |
Повторяемост | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Повторяемост [% от крайната стойност] | ± 0,2 |
---|---|
Отклонение на характеристиките [% от крайната стойност] | < ± 0,5; (BFSL = Настройване на минималната стойност) |
Макс. TEMPCO на обхвата [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Макс. TEMPCO на нулевата точка [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Прецизност [K] | ± 0,5; (среден дебит в рамките на ограничението на обхвата за измерване на потока) |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...5 |
Време за реакция [s] | 0,05 |
---|
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; токов / импулсен изход; дисплеят може да бъде завъртян и изключен; Дисплей; сумиращо |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||
Профили | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 8 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 7,2 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA Одобрение |
|
||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||
MTTF [Години] | 183 | ||||||||||||
UL удобрение |
|
||||||||||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за стабилни газове течна група 2 |
Механични данни
Тегло [g] | 2650,5 |
---|---|
Материал | PBT + PC-GF30; PPS GF40; неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4305 / 303); стомана (1.5523) поцинкован; месинг (2.0401); FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4305 / 303); FKM; керамика със стъклена пасивация; PPS GF40; Al2O3 (керамика); акрилатен |
Процес на свързване | резбова връзка R 2 DN50 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|