радарен сензор за обхват
R2D200
R2DBAF6KG/US/IO-Link
радарен сензор за обхват
R2D200
R2DBAF6KG/US/IO-Link
- Дълги обхвати и широк температурен диапазон
- Надеждни измервания дори при валежи, мъгла, прах и мръсотия
- Едновременно засичане на разстояние и скорост
- Режимите на работа могат да бъдат зададени в съответствие с конкретното приложение
- Интуитивна настройка и визуализация на измерените данни с помощта на софтуера ifm Vision Assistant
Цената е за 1 бр. без ДДС
Областта на приложение на устройството зависи от използваната базова честота и страната, в която се използва. Ще намерите преглед в инструкциите за работа и тук
Характеристики на продукта
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 80 x 80 x 45 |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Приложение
Одобрение за радио | ЕС / ЧЕРВЕН; Обединеното кралство; САЩ; Канада | |
---|---|---|
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (съгл. SELV/PELV ; вериги с ограничена консумация на енергия съгласно IEC/UL 61010-1, трето издание, т. 9.4) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 300; (средна стойност: 150 mA) |
Консумация на енергия [W] | 21; (максимум) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 1000 |
Работна честота [GHz] |
|
|
---|---|---|
Максимална средна спектрална плътност на излъчването EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Излъчена пикова мощност EIRP [dBm] |
|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 3 |
---|
Входове
Входове |
|
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Изходящ сигнал |
|
||||
Защита срещу късо съединение | да | ||||
Вид защита от късо съединение | импулсна | ||||
Защита от претоварване | да |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20, обратимо; (мащабируема) |
---|---|
Макс. натоварване [Ω] | 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC) |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10, обратимо; (мащабируема) |
Мин. натоварване [Ω] | 2000 |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Обхват на следене
Обхват [m] | 0,1...50; (на базата на E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ъгъл на отвора цилиндричен [°] |
|
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [m] | 0,1...50; (вижте диаграмата:) |
---|---|
Честота на измерване [Hz] | 20 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] | 5; (настроеваеми) |
---|---|
Температурен коефициент аналогов изход [% от обхвата за 10 K] | ± 0,1 |
Повторяемост на аналоговия изход [% от обхвата] |
|
|
---|---|---|
Линейна грешка на аналоговия изход [% от обхвата] |
|
|
Прецизен аналогов изход [% от обхвата] |
|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | само чрез IO-Link |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||||||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
Профили |
|
||||||||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; брой задействащи събития; вътрешна температура; Настройка на ROI; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar | ||||||||||||||||
Поддържаните устройства |
|
||||||||||||||||
Забележка: |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 | |
Защита | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (с монтирани съединители или защитни капачки) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчив |
|
||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
||||||||||||
Електрическа защита |
|
||||||||||||
MTTF [Години] | 53 | ||||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 397,2 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | 80 x 80 x 45 |
Материал | корпус: PA; радиус: PEI; уплътнение: HNBR |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
Обхват на следене
|
|
---|
Други данни
Режим на работа | стандартен | Дълъг диапазон, висока скорост |
максимално разстояние | 0,1...20 m | 0,25...35 m |
разделителна способност на разстоянието | 100 mm | 350 mm |
хоризонтална ъглова разделителна способност (азимут ) | 10 ° | 10 ° |
прецизност на разстоянието | ± 5 mm | ± 15 mm |
максимална скорост | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
разделителна способност на скоростта | ± 0,20 m/s | ± 0,38 m/s |
точност на скоростта | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Честота на превключване | 20 Hz | 20 Hz |
Разстояние | на базата на E23013 |
Резолюция | за откриване на два обекта с еднакъв размер |
Прецизност | за силна, точкообразна цел |