• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IIoT решения
  3. IIoT хардуер
  4. Хардуер на moneo starterkit
  5. QZ9100

Хардуерен пакет за лесно стартиране и тестване на приложение за наблюдение на състоянието

QZ9100

moneo Starterkit

Хардуерен пакет за лесно стартиране и тестване на приложение за наблюдение на състоянието

QZ9100

moneo Starterkit

  • Хардуерен пакет, съдържащ всички компоненти, необходими за приложение за наблюдение на състоянието
  • Мониторинг на състоянието на двигатели на вентилатори, помпи и други подобни машини
  • Самостоятелно решение за мониторинг на състоянието
  • Може да бъде разширена и интегрирана във фирмената ИТ инфраструктура по всяко време
Цената е за 1 бр. без ДДС
продава се само в комбинация с лицензен пакет QM9101
Приложение
Приложение
Мониторинг на състоянието на двигатели на вентилатори, помпи и други подобни машини
Описание на съдържанието
съвпадащи компоненти вкл. окабеляване, захранване и wifi връзка
със сензори за вибрации, сензор за скорост, сензор за температура, IO-Link Мастър (4-входа)
вкл. хардуер като централна точка за събиране и обработка на данни
Съвместимост
може да се интегрира във фирмената ИТ инфраструктура и да се мащабира по всяко време без специални познания
Управление на данни
температура на намотката на двигателя
измерване на скоростта
ефективна стойност на вибрационната скорост (vRMS)
ефективна стойност на ускорението (a-RMS)
съотношение на максималната стойност към ефективната стойност на ускорението (фактор на гребена)
максимална стойност на ускорението (a-Peak)
Изходи
Брой видео изходи 2; (DisplayPort)
Софтуер / програмиране
Език Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски; Руски
Операционна система Debian Linux 10
Системни изисквания
Уеб браузър Google Chrome; Mozilla Firefox; (поддържани версии: вижте текущите бележки за изданието)
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet; USB
Брой Ethernet интерфейси 2; (GBit)
Брой USB интерфейси 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...70
Температура на съхранение [°C] -20...60
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 95; (40 °C без кондензация)
Защита IP 40
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
IEC60068-2-27 50 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации
IEC 60068-2-6 4 Grms / 5...500 Hz
Механични данни
Тегло [g] 8670
Размери [mm] 35 x 105 x 150
Хардуер
Процесор Intel Atom E3940 Quad Core
TPM чип V 2.0
BIOS AMI UEFI (128 Mbit)
Работна памет 8 GB
Постоянно съхранение 256 GB SSD
Аксесоари
Доставени артикули
moneo appliance; 1 x 35x 105 x150, moneo предварително инсталиран, QHA210
WIFI точка за достъп; 1 x Ø 68 / L = 74, ZB0878
Сензор за вибрации; 2 x Ø 22 / L = 63,5, VVB001
Импулсно захранване 24 V DC; 1 x 124 x 40 x 122,5, DN4011
Температурен кабелен сензор с болтово присъединение; 1 x 12 x 8,7 x 51, TS2229
Преобразувател за измерения сигнал за температурни сензори; 1 x 52 x 25 x 18, TP3231
IO-Link мастър с интерфейс IoT; 1 x 152 x 59,3 x 38,4, AL1350
Монитор за скорост; 1 x M12 x 1 / L = 60, DI5028
Ethernet кабел за свързване; 1 x 2 m, E12090
Ethernet кабел за свързване; 1 x 2 m, EC2080
Свързващ кабел; 3 x 2 m, EVC013
Свързващ кабел; 1 x 0,3 m, EVC010
Свързващ кабел с конектор; 1 x 2 m, EVC001
Забележки
Указания продава се само в комбинация с лицензен пакет QM9101
Единица на опаковката 1 брой