• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IIoT решения
  3. moneo
  4. moneo локално
  5. QM9105

локален лиценз за софтуера за идентифициране на структурни промени в критичните стойности на процеса

QM9105

moneo DataScienceStarter 2 LIC

локален лиценз за софтуера за идентифициране на структурни промени в критичните стойности на процеса

QM9105

moneo DataScienceStarter 2 LIC

  • Опростен съветник за конфигуриране в 5 стъпки за използване без нужда от експерти
  • Постоянното и надеждно откриване на аномалии намалява фалшивите аларми и увеличава производителността на машината
  • Автоматично зададени динамични прагове гарантират качеството на процеса
  • Оптимизирането на потреблението на енергия чрез ранно известяване намалява разходите
  • Прозрачни резултати и възможности за конфигуриране позволяват персонализирани решения
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение
разширен лиценз за moneo за динамична идентификация на базата на изкуствен интелект на структурни промени в отделните стойности на процесите на промишлени инсталации, машини, компоненти и производствени процеси
Конфигурация
избор на целевата променлива, която да бъде наблюдавана, и нейния интервал
автоматична или ръчна предварителна настройка за откриване на динамичен модел
възможно е променливо активиране на тенденции, волатилност и модели на стъпкови промени
индивидуална настройка на посока на модела, период на оценка и чувствителност на алармата
Съвместимост
съвместим с IO-Link към настоящата спецификация на IO-Link общността
Управление на данни
може да се зададе времева резолюция на интервала от време, който ще се наблюдава
Мониторинг
постоянно наблюдение на структурата на целева променлива чрез сравняване на предишната структура
автоматично създаване на билети, ако бъдат открити модели (аномалия)
Потребителски интерфейс
Съветник в 5 стъпки за лесно конфигуриране на динамичното наблюдение на структурата без код
показване в реално време на стойностите на сензорите, както и анализ на събитията и вероятността
Софтуер / програмиране
Език Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски; полски
Носител на данни Изтегли
Вид на лиценза единичен лиценз
Клас лиценз локална пълна версия
Системни изисквания
Мин. CPU цикъл 2,3 GHz
Мин. брой сърцевини на процесора 4
Мин. RAM 8
Мин. графична резолюция 1920 x 1080
Необходим интерфейс на устройството USB; LAN Adapter - RJ45
Мрежова карта Ethernet 1 Gbit
Мрежов протокол Ethernet TCP/IP
Операционна система Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Уеб браузър Google Chrome; Mozilla Firefox; (поддържани версии: вижте текущите бележки за изданието)
Допълнително необходим софтуер
moneo software download: QM9102 или QM9112