• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IIoT решения
  3. moneo
  4. moneo локално
  5. QM9103

локален лиценз за SmartLimitWatcher за мониторинг на състоянието на множество процесни стойности, базиран на изкуствен интелект

QM9103

moneo DataScience Starter LIC

локален лиценз за SmartLimitWatcher за мониторинг на състоянието на множество процесни стойности, базиран на изкуствен интелект

QM9103

moneo DataScience Starter LIC

  • Опростен съветник за конфигуриране в 5 стъпки за използване без нужда от експерти
  • Постоянното и надеждно откриване на аномалии намалява фалшивите аларми и увеличава производителността на машината
  • Автоматично зададени динамични прагове гарантират качеството на процеса
  • Оптимизирането на потреблението на енергия чрез ранно известяване намалява разходите
  • Прозрачни резултати и възможности за конфигуриране позволяват персонализирани решения
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение
разширен лиценз за moneo базиран на изкуствен интелект за динамично наблюдение на състоянието на прости и сложни промишлени инсталации, машини, компоненти и производствени процеси
Конфигурация
динамичните прагове за предупреждение и аларма се задават автоматично и могат да бъдат персонализирани
могат да се активират индикатори за състоянието, за да се идентифицират неизвестни състояния на машината
предоставяне на методи за филтриране, за да се отделят незначителните известия от действителните промени в състоянието
Съвместимост
съвместим с всички данни, налични в moneo
Управление на данни
автоматично заместване на липсващи стойности
опция за конфигуриране на персонализирани правила за трансформация
може да се зададе времева резолюция на интервала от време, който ще се наблюдава
Мониторинг
постоянно наблюдение на обекти чрез изчисляване на динамични обхвати на очаквания
автоматично създаване на билети при достигане на динамичния праг
Потребителски интерфейс
Съветник в 5 стъпки за лесна конфигурация без код на динамични прагове за предупреждение и аларма
показване на живо на стойностите на сензора и динамичните предупредителни и алармени прагове
Софтуер / програмиране
Език Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски; полски
Носител на данни Изтегли
Вид на лиценза единичен лиценз
Клас лиценз локална пълна версия
Системни изисквания
Мин. CPU цикъл 2,3 GHz
Мин. брой сърцевини на процесора 4
Мин. RAM 8
Мин. графична резолюция 1920 x 1080
Необходим интерфейс на устройството USB; LAN Adapter - RJ45
Мрежова карта Ethernet 1 Gbit
Мрежов протокол Ethernet TCP/IP
Операционна система Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Уеб браузър Google Chrome; Mozilla Firefox; (поддържани версии: вижте текущите бележки за изданието)
Допълнително необходим софтуер
moneo software download: QM9102 или QM9112