• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IIoT решения
  3. moneo
  4. moneo локално
  5. QM9101

Лиценз за софтуерния пакет за лесно стартиране и тестване на приложение за наблюдение на състоянието

QM9101

moneo Starterkit License

Лиценз за софтуерния пакет за лесно стартиране и тестване на приложение за наблюдение на състоянието

QM9101

moneo Starterkit License

  • Пакет с всички лицензи за софтуер, необходими с приложението за наблюдение на състоянието
  • Мониторинг на състоянието на двигатели на вентилатори, помпи и други подобни машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
продава се само в комбинация с хардуерен пакет QZ9100
Приложение
Приложение
Мониторинг на състоянието на двигатели на вентилатори, помпи и други подобни машини
Описание на съдържанието
IIoT платформа като основа за moneo приложения
софтуер за настройка на параметри за настройка и диагностика на IO-Link устройства
софтуер за поддръжка в реално време за наблюдение и анализ на състоянието
интерфейс за данни към главни устройства на ifm IO-Link
25 информационни точки за предаване на стойността на процеса
Управление на данни
логическа връзка на стойностите на процеса посредством изчислени стойности
Мониторинг
откриване и анализ на данните от процеса
мониторинг на състоянието в реално време (поддръжка в реално време)
Задаване на параметри
настройка на параметри между производителя на IO-Link устройства (от IO-Link v1.1)
настройка на параметъра на ifm IO-Link мастъри
parameter setting via USB and Ethernet master
мрежово и точково програмиране
Софтуер / програмиране
Език Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски; Руски
Носител на данни Изтегли
Включени лицензи moneo OS license; moneo configure license; moneo RTM license; moneo infopoint license (25 x); edgeConnect AL license; (работа само във връзка с: QZ9100)
Вид на лиценза пакетен лиценз
Клас лиценз пълна версия
Механични данни
Тегло [g] 0,001
Забележки
Указания продава се само в комбинация с хардуерен пакет QZ9100