• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IIoT решения
  3. IIoT хардуер
  4. moneo appliance
  5. QHA300

хардуер за работа на moneo в производствената среда

QHA300

moneo appliance QHA300

хардуер за работа на moneo в производствената среда

QHA300

moneo appliance QHA300

  • Сигурна ИТ работа на всички Moneo приложения, лесно управление
  • Идеален хардуер за приложения за анализ и наука за данни с moneo
  • Интегрирани функции за ИТ поддръжка като актуализации, архивиране и поддръжка
Цената е за 1 бр. без ДДС
лицензите, необходими за работата на продуктите moneo, трябва да бъдат поръчвани отделно
Приложение
Приложение
ИТ хардуер за работа на moneo
предварително инсталиран софтуер moneo
гарантира сигурна ИТ работа на софтуера moneo
осигуряване на капацитет на паметта и процесорна мощност
Лесна настройка, без да се изискват специални ИТ познания
оптимизиран за приложения на Data Science с пари
Описание на съдържанието
включително система за управление на уреда (AMS) за конфигуриране и поддръжка
Съвместимост
може да се използва независимо от ИТ инфраструктурата
могат да бъдат интегрирани в структурата на ИТ мрежата по всяко време
Свързаност
интерфейси за сензор и IT мрежа
Експлотационна поддръжка
интегрирани функции за актуализиране, архивиране и поддръжка чрез Система за управление на уреди
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на енергия [W] 21; (максимум: 47)
Изходи
Брой видео изходи 2; (DisplayPort)
Софтуер / програмиране
Включени лицензи appliance management system (AMS)
Забележка относно лиценза хардуерно обвързан; лицензите, необходими за работата на продуктите moneo, трябва да бъдат поръчвани отделно
Операционна система Debian Linux 11
AMS
Език Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски
AMS конзола
Език Английски
Системни изисквания
Уеб браузър Google Chrome; Mozilla Firefox; (поддържани версии: вижте текущите бележки за изданието)
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet; RS232; USB
Брой Ethernet интерфейси 3; (GBit)
Брой интерфейси R232 4; (RS232/RS422/RS485)
Брой USB интерфейси 4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A)
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...70
Температура на съхранение [°C] -20...60
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 95; (40 °C без кондензация)
Защита IP 40
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
IEC60068-2-27 50 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации
IEC 60068-2-64 4 Grms / 5...500 Hz
Механични данни
Тегло [g] 2185,1
Размери [mm] 45 x 140 x 200
Хардуер
Процесор Intel Core i5-1145G7E quad-core
TPM чип V 2.0
BIOS AMI UEFI (256 Mbit)
Работна памет 16 GB
Постоянно съхранение 1 TB SSD
Забележки
Указания лицензите, необходими за работата на продуктите moneo, трябва да бъдат поръчвани отделно
Единица на опаковката 1 брой