• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  4. Всички сензори за налягане / вакуумни сензори
  5. PM1506

Екраниран сензор за налягане

PM1506

PM-2,5-REA12-A-ZVG/US

Екраниран сензор за налягане

PM1506

PM-2,5-REA12-A-ZVG/US

  • Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
  • Хигиеничен, скрит монтаж
  • Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
  • Голяма устойчивост на температура и висок клас на защита
  • Интегрирано измерване на температурата чрез IO-Link
  • Прецизен аналогов изход и удобна комуникация чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • acs
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Обхват на измерване
-125...2500 mbar -1,82...36,26 psi -12,5...250 kPa
Процес на свързване резбова връзка G 1/2 външна резба уплътняващ конус
Приложение
Система контакти със златно покритие
Измервателен елемент керамично-капацитивна клетка за измерване на налягането
Следене на температурата да
Приложение с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост
Среда вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове
Подходящо условие за употреба при газово налягане> 25 бара само при поискване
Температура на средата [°C] -25...150
Мин. налягане на разрушаване
50000 mbar 725 psi 5000 kPa
Номинално налягане
30000 mbar 435 psi 3000 kPa
Устойчивост на вакуум [mbar] -1000
Вид на налягането относителното налягане; вакуум
Без мъртва зона да
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] 3
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Интегриран следящ сензор да
2-проводен
Консумация на ток [mA] 3,5...21,5
Отложено включване [s] < 1
3-проводен
Консумация на ток [mA] < 45
Отложено включване [s] < 0,5
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми)
Брой цифрови изходи 1; (IO-Link)
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20; (мащабируема; 1:5)
Макс. натоварване [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Устойчив на късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
-125...2500 mbar -1,82...36,26 psi -12,5...250 kPa
Аналогова начална точка
-125...2000 mbar -1,82...29 psi -12,5...200 kPa
Аналогова крайна точка
375...2500 mbar 5,44...36,26 psi 37,5...250 kPa
На стъпки от
1 mbar 0,02 psi 0,1 kPa
Фабрична настройка
ASP = 0,0 bar AEP = 2500 mbar
Следене на температурата
Обхват на измерване
-25...150 °C -13...302 °F
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] < ± 0,5; (linearity incl. hysteresis and repeatability, limit value setting to DIN EN IEC 62828-1)
Линейност отклонение [% от обхвата] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година)
Общо отклонение в температурния диапазон
Температурен обхват общо отклонение
-25...15 °C Отклонение на характеристиките ± 0,05 % от обхвата / 10 K
15...80 °C Отклонение на характеристиките
80...150 °C Отклонение на характеристиките ± 0,1 % от обхвата / 10 K
Забележка за повече подробности вижте раздел Диаграми и графики
Следене на температурата
Прецизност [K] ± 2,5 К + (0,045 х (температура на околната среда - средна температура))
Повторяемост [K] ± 0,2
Резолюция [K] 0,2
Време за реакция
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] 0...4
2-проводен
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] 30
3-проводен
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] 7
Следене на температурата
Динамична характеристика T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 вода; > 0,9 m/s)
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO режим не
Тип на порта на необходимия управляващ модул A; (когато пин 2 не е свързан: B)
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 4,5
IO-Link разолюция на налягане [mbar] 0,5
IO-Link резолюция на температура [K] 0,2
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
налягане 16
температура 16
състоянието на устройството 4
Функции на IO-Link (ациклични) специфичен маркер за приложение; вътрешна температура
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1024
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61326-1
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 322
UL удобрение
Номер за одобрение на UL J024
Файл номер UL E174189
Механични данни
Тегло [g] 306,2
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PTFE; FKM
Материали (мокри части) керамика (99.9 % Al2 O3); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); повърхностни характеристики: Ra < 0,4 / Rz 4; PEEK; PTFE
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Усилие на затягане [Nm] 20
Процес на свързване резбова връзка G 1/2 външна резба уплътняващ конус
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие
диаграми и графики
X температура
Y общо отклонение