• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  4. Захранващи предаватели за технологията на процеса
  5. PM1143

Екраниран сензор за налягане

PM1143

PM-040-REZ01-E-ZVG/US

Екраниран сензор за налягане

PM1143

PM-040-REZ01-E-ZVG/US

  • Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
  • Хигиеничен, скрит монтаж
  • Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
  • Голяма устойчивост на температура и висок клас на защита
  • Прецизен аналогов изход и удобна комуникация чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • acs
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • fda
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Обхват на измерване
-1...40 bar -14,6...580 psi -0,1...4 MPa
Процес на свързване Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Приложение
Система контакти със златно покритие
Измервателен елемент керамично-капацитивна клетка за измерване на налягането
Следене на температурата не
Приложение с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост
Среда вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове
Температура на средата [°C] -25...150
Мин. налягане на разрушаване
150 bar 2175 psi 15 MPa
Номинално налягане
125 bar 1800 psi 12,5 MPa
Забележка за рейтинга на налягане
вземете предвид съпротивлението на натиск на скобата и уплътнението, използвано за свързване със скоба
Устойчивост на вакуум [mbar] -1000
Вид на налягането относителното налягане; вакуум
Без мъртва зона да
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] 60
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Интегриран следящ сензор да
2-проводен
Консумация на ток [mA] 3,5...21,5
Отложено включване [s] 1
3-проводен
Консумация на ток [mA] < 45
Отложено включване [s] 0,5
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми)
Брой цифрови изходи 1; (IO-Link)
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20; (мащабируема)
Макс. натоварване [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Устойчив на късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
-1...40 bar -14,6...580 psi -0,1...4 MPa
Аналогова начална точка
-1...32 bar -14,6...464,2 psi -0,1...3,2 MPa
Аналогова крайна точка
7...40 bar 101,4...580,2 psi 0,7...4 MPa
На стъпки от
0,02 bar 0,2 psi 0,002 MPa
Фабрична настройка
ASP = 0,0 bar AEP = 40,0 bar
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] < ± 0,2; (linearity incl. hysteresis and repeatability, limit value setting to DIN EN IEC 62828-1)
Линейност отклонение [% от обхвата] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година)
Общо отклонение в температурния диапазон
Температурен обхват общо отклонение
-25...15 °C Отклонение на характеристиките ± 0,05 % от обхвата / 10 K
15...80 °C Отклонение на характеристиките
80...150 °C Отклонение на характеристиките ± 0,1 % от обхвата / 10 K
Забележка за повече подробности вижте раздел Диаграми и графики
Време за реакция
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] 0...4
2-проводен
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] 30
3-проводен
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] 7
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO режим не
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Данни за процеса, аналогови 3
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 3,2
IO-Link разолюция на налягане [bar] 0,01
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
налягане 16
състоянието на устройството 4
Функции на IO-Link (ациклични) специфичен маркер за приложение; вътрешна температура
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1614
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 320
Забележка относно одобрението
фабричен сертификат, достъпен за изтегляне от www.factory-certificate.ifm
UL удобрение
Номер за одобрение на UL J054
Файл номер UL E174189
Механични данни
Тегло [g] 391,7
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT
Материали (мокри части) керамика (99.9 % Al2 O3); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); повърхностни характеристики: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Процес на свързване Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие
диаграми и графики
влияние на температурата на околната среда върху точността
X температура
Y общо отклонение