• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  4. Трансмитери тип PT / PU
  5. PL5402

Екраниран трансмитер за налягане

PL5402

PL-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Екраниран трансмитер за налягане

PL5402

PL-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Надеждно детектиране на системното налягане в промишлени и мобилни приложения
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • Отлична повтаряемост и малка грешка от нелинейност
  • Компактен и здрав корпус от неръждаема стомана за употреба на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 1
Обхват на измерване
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 външна резба
Приложение
Измервателен елемент тънкослойна измервателна клетка с техника на уплътняване
Приложение монтиран на промишлени приложения; за индустриални приложения
Среда вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове
Температура на средата [°C] -20...90
Мин. налягане на разрушаване
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Номинално налягане
250 bar 3626 psi 25 MPa
Забележка за рейтинга на налягане
статичен
Устойчивост на вакуум [mbar] -1000
Вид на налягането относителното налягане
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 8,5...36 DC
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 0,1
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 1
Изходящ сигнал аналогов сигнал
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω
Устойчив на късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] < ± 0,05; (с температурни колебания < 10 К)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] < ± 0,5; (вкл. отклонение при измерване, нулева точка и грешка в обхвата, нелинейност, хистерезис)
Линейност отклонение [% от обхвата] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] < ± 0,2
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] < ± 0,1; (за 6 месеца)
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] < 0,25 (-25...90 °C)
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] < 0,15 (-25...90 °C)
Време за реакция
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] 2
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Температура на съхранение [°C] -25...100
Защита IP 67; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 787
UL удобрение
Номер за одобрение на UL J045
Файл номер UL E174189
Механични данни
Тегло [g] 66
Материал 1.4542 (17-4 РН / 630); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI
Материали (мокри части) 1.4542 (17-4 РН / 630); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); FKM
Мин. цикли на налягане 60 милиона; (при 1.2 пъти номиналното налягане)
Усилие на затягане [Nm] 25...35; (препоръчван въртящ момент на затягане; зависи от смазването, уплътнението и степента на налягане)
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 външна резба
Процесна връзка с уплатнения FKM
Напълнете флуида за пренос на налягане NEOBEE (качество на храните, FDA съвместими)
Аксесоари
Доставени артикули
O-пръстен : 8,5mm x 1,5mm, FKM, E30517
уплътнител : G1/4 DIN EN ISO 1179-2, FKM, E30145
Аксесоари (като опция)
O-пръстен : 5 x (8,5mm x 1,5 mm), FKM, E30517
O-пръстен : 1 x (8,5mm x 1,5 mm), FFFM, E30518
O-пръстен : 5 x (8,5mm x 1,5 mm), EPDM, E30519
уплътнител : 10 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, FKM, E30145
уплътнител : 1 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, FFKM, E30520
уплътнител : 10 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, EPDM, E30442
Забележки
Забележки
BFSL = Най-подходящата права линия
LS = задаване на гранична стойност
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A