Екраниран трансмитер за налягане
PL5400
PL-400-SEG14-A-ZVG/US/ /W
Екраниран трансмитер за налягане
PL5400
PL-400-SEG14-A-ZVG/US/ /W
- Надеждно детектиране на системното налягане в промишлени и мобилни приложения
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Отлична повтаряемост и малка грешка от нелинейност
- Компактен и здрав корпус от неръждаема стомана за употреба на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
|||
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба |
Приложение
Измервателен елемент | тънкослойна измервателна клетка с техника на уплътняване | |||
---|---|---|---|---|
Приложение | монтиран на промишлени приложения; за индустриални приложения | |||
Среда | вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове | |||
Температура на средата [°C] | -20...90 | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Забележка за рейтинга на налягане |
|
|||
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 | |||
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,1 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,05; (с температурни колебания < 10 К) |
---|---|
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,5; (вкл. отклонение при измерване, нулева точка и грешка в обхвата, нелинейност, хистерезис) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,2 |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (за 6 месеца) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < 0,2 (-25...90 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < 0,15 (-25...90 °C) |
Време за реакция
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 2 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...100 |
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 787 | ||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 64,6 |
---|---|
Материал | 1.4542 (17-4 РН / 630); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI |
Материали (мокри части) | 1.4542 (17-4 РН / 630); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); FKM |
Мин. цикли на налягане | 60 милиона; (при 1.2 пъти номиналното налягане) |
Усилие на затягане [Nm] | 25...35; (препоръчван въртящ момент на затягане; зависи от смазването, уплътнението и степента на налягане) |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба |
Процесна връзка с уплатнения | FKM |
Напълнете флуида за пренос на налягане | NEOBEE (качество на храните, FDA съвместими) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|