• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IO-Link
  3. Сензори за позиция с IO-Link
  4. IO-Link - PMD Profiler за проверка на размера на обекта
  5. OPD101

профилен сензор

OPD101

OPDLFPKG

профилен сензор

OPD101

OPDLFPKG

  • Вградени проверки за контрол на качеството, за да се гарантира правилното сглобяване на частите
  • Бърза настройка без софтуер
  • Универсална употреба поради независимостта на цвета и подтискането на задния фон
  • Софтуерно поддържан анализ на грешки с визуализация на профила и измерени стойности
  • До 10 избираеми профила предлагат повишена гъвкавост
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Защита на лазера клас 1
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] < 200; (10 V)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 2
Тип на светлината червена светлина
Дължина на вълната [nm] 650
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 1; Брой цифрови изходи: 2
Входове
Тригер външен
Брой цифрови входове 1
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN; (настроеваеми)
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция 2 x нормално отворени / нормално затворени; (настроеваеми)
Макс. работен ток за изход [mA] 100
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Разстояние на измерване (посока Z) [mm] 150...300
Ширина на диапазона на измерване (посока X) при мин. измерване на разстояние [mm] 45; (разстояние = 150mm)
Ширина на обхвата на измерване (посока X) при макс. измерване на разстояние [mm] 90; (разстояние = 300mm)
Честота на измерване [Hz] 5
Прецизност / отклонения
Разделителна стойност на измерената стойност
Z-посока 200 µm
Х-посока 250 µm
Прецизност
Z-посока ± 500 µm
Х-посока ± 500 µm
Бял фон (90% ремисия)
Софтуер / програмиране
Брой профили, които могат да се съхраняват 10
Отброяване на регионите на интерес 2
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 2,3
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
Процесни стойности 16
състоянието на устройството 4
двоична информация за превключване 1
Функции на IO-Link (ациклични) брояч на работното време; брой задействащи събития; Настройка на ROI
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1260
Забележка:
За повече информация, моля вижте PDF файла на IODD на "Изтегляния"
Условия на работа
Околна температура [°C] -10...55
Температура на съхранение [°C] -40...60
Защита IP 65
Макс. имунитет към външна светлина [klx] 20
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
Защита на лазера клас 1
Бележки за лазерната защита
Внимание: Лазерна светлина
лазерен клас: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Съответства на 21 CFR 1040, с изключение на отклоненията съгласно Заявление за лазери № 50 от юни 2007 г.
MTTF [Години] 155
UL удобрение
Ta -10...55 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Class 2
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 534,5
Размери [mm] 88 x 65 x 28,5
Материал корпус: цинкова отливка; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; предна леща: PMMA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа на дисплея 1 x Светодиод, зелен
цветен дисплей
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A
диаграми и графики
1 Х-посока
2 Z-посока
3 отвор за лазерния лъч
4 приемник
Други данни
светла линия
разстояние на измерване (посока Z) светла линия
150 mm 50 x 1 mm
300 mm 100 x 1 mm
Стойностите са валидни при
Извънредно количество светлина върху обекта. < 20 klx
постоянни условия на околната среда 23 °C / 960 hPa
минимално време за включване в минути 10