• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Фотоелектрични сензори
  4. Всички фотоелектрични сензори
  5. OMH554

Оптичен сензор за разстояние

OMH554

OMHLFCKG/IO-Link/US

Оптичен сензор за разстояние

OMH554

OMHLFCKG/IO-Link/US

  • Оптично измерване на разстояние в микрометровия диапазон
  • Два превключващи изхода
  • Подходящ за високочестотни приложения
  • Три режима на работа и здрав, компактен дизайн позволяват широк спектър от приложения
  • Визуализация на стойността на разстоянието чрез IO-Link
  • Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Защита на лазера клас 1
Корпус правоъгълен
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] < 60
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 0,3
Тип на светлината червена светлина
Дължина на вълната [nm] 630
Тип. живот [h] 50000
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 1; Брой цифрови изходи: 2
Входове
Входове Лазера включен / изключен
Брой цифрови входове 1
Изходи
Общ брой на изходите 2
Електрическо изпълнение PNP/NPN; (настроеваеми)
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 150
Бележки за честотата на превключване [Hz]
стандартен
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Възможност за регулиране на обхвата да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 1
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [m] 0,05...0,5; (6...90% опрощаване)
Прецизност / отклонения
Компенсация на температурата да
Забележка Показаните стойности се достигат след време за загряване от 20 минути.
Обхват на измерване (50... 300 mm)
Повторяемост [mm] 0,3
Резолюция [mm] 0,3
Обхват на измерване (300..500 mm)
Повторяемост [mm] 1
Резолюция [mm] 0,5
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри хистерезис / прозорец / 2-точки; Закъснение при включване и изключване; включване; Функция обучение; филтър; режим на светло / на тъмно; изключване на лазера; Тип на работата
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 3,2
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
Процесни стойности 16
състоянието на устройството 4
двоична информация за превключване 2
Функции на IO-Link (ациклични) специфичен маркер за приложение; брояч на работното време
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1570
Забележка:
За повече информация, моля вижте PDF файла на IODD на "Изтегляния"
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Температура на съхранение [°C] -10...65
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / пластмаси
8 kV AD / метал
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 55011 клас B
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm Амплитуда, период на трептене от 5 min., 30 min. на всяка ос при резонанс или 55 Hz
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 Ea 30 Земно притегляне 11 ms от синуса; 3 удара във всяка посока на 3-те координатни оси
Защита на лазера клас 1
Бележки за лазерната защита
Внимание: Лазерна светлина
лазерен клас: 1
EN/IEC 60825-1 2007
EN/IEC 60825-1 2014
Съответства на 21 CFR 1040, с изключение на отклоненията съгласно Заявление за лазери № 50 от юни 2007 г.
MTTF [Години] 572
UL удобрение
Захранване Class 2
Механични данни
Тегло [g] 127,5
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 51 x 51 x 17
Материал корпус: цинкова отливка; предна леща: пластмаси
Усилие на затягане [Nm] 5
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 2 Светодиод, жълт
захранващо напрежение 1 Светодиод, зелен
Режим на работа 5 Светодиод, бял
Функция обучение да
Забележки
Забележки
cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A