Оптичен сензор за разстояние
OMH553
OMHLF8KG/IO-Link/US
Оптичен сензор за разстояние
OMH553
OMHLF8KG/IO-Link/US
- Оптично измерване на разстояние в микрометровия диапазон
- Два превключващи изхода
- Подходящ за високочестотни приложения
- Три режима на работа и здрав, компактен дизайн позволяват широк спектър от приложения
- Визуализация на стойността на разстоянието чрез IO-Link
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Защита на лазера клас | 1 |
Корпус | правоъгълен |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 0,3 |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 630 |
Тип. живот [h] | 50000 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 1; Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Входове
Входове | Лазера включен / изключен |
---|---|
Брой цифрови входове | 1 |
Изходи
Общ брой на изходите | 2 | |
---|---|---|
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) | |
Брой цифрови изходи | 1 | |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) | |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,2 | |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 | |
Честота на превключване DC [Hz] | 200 | |
Бележки за честотата на превключване [Hz] |
|
|
Брой аналогови изходи | 1 | |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (IEC61131-2) | |
Макс. натоварване [Ω] | 500 | |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 5000 | |
Защита срещу късо съединение | да | |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Възможност за регулиране на обхвата | да |
---|---|
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 1 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [m] | 0,05...0,2; (6...90% опрощаване) |
---|
Прецизност / отклонения
Компенсация на температурата | да |
---|---|
Повторяемост [mm] | 0,1 |
Линейна грешка на аналоговия изход [%] | ±0,07 |
Резолюция [mm] | 0,05 |
Забележка | Показаните стойности се достигат след време за загряване от 20 минути. |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец / 2-точки; Закъснение при включване и изключване; включване; Функция обучение; филтър; режим на светло / на тъмно; изключване на лазера; Тип на работата |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||||
Профили | Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI | ||||||||
SIO режим | да | ||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,2 | ||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; брояч на работното време | ||||||||
Поддържаните устройства |
|
||||||||
Забележка: |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -10...65 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||||
Защита на лазера клас | 1 | ||||||||||||
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||||||
MTTF [Години] | 552 | ||||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 127,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 51 x 51 x 17 |
Материал | корпус: цинкова отливка; предна леща: пластмаси |
Усилие на затягане [Nm] | 5 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Функция обучение | да |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|