• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. Сензори за разпознаване на обекти
  4. 3D сензори за мобилни приложения
  5. O3M960

Индикатор за инфрачервено осветление

O3M960

O3MIOOKG/GM/95

Индикатор за инфрачервено осветление

O3M960

O3MIOOKG/GM/95

  • За датчици за 3D детектиране на сцени и обекти
  • Подходящи за употреба в мобилни машини
  • Компактен и здрав корпус
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • e1r
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Ъгъл на отвора [°] 95 x 32
Честота на повторение на изображението 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 9...32 DC
Консумация на ток [mA] < 5000
Консумация на енергия [W] 45
Клас на защита III
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 850
Обхват на следене
Ъгъл на отвора [°] 95 x 32
Честота на повторение на изображението 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри Чрез компютър и O3M16x / O3M26x с помощта на ifm Vision Assistant
Интерфейси
Интерфейс за комуникация MCI
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Забележка за температурата на околната среда
с висока честота на повтаряне на изображението от 25 Hz
Температура на съхранение [°C] -40...105
Защита IP 67; IP 69K; (с монтирани съединители или защитни капачки)
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-4 индустриални среди
DIN EN 61000-6-2 индустриални среди
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 30 Земно притегляне / 6 ms подутина
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 10 Земно притегляне / 10...500 Hz чиста сянка
DIN EN 60068-2-64 10...2000 Hz шум
Фотобиологична безопасност рискова група 1; (DIN EN 62471)
Електрическа защита
DIN EN 61010-2-201 токов удар / електрическо захранване само чрез схеми PELV
MTTF [Години] 78
Механични данни
Тегло [g] 1422,8
Размери [mm] 143 x 85 x 83,5
Материал корпус: алуминиева отливка; диск: поликарбонат
Забележки
Забележки
Устройството за осветяване е необходимо при работата на датчика.
Използвайте само оригинални кабели ifm, за да свържете сензора и осветителното тяло.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A