• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. Сензори за разпознаване на обекти
  4. 3D сензори за мобилни приложения
  5. O3M151

3D сензор за мобилни приложения

O3M151

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70

3D сензор за мобилни приложения

O3M151

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70

  • Надеждно 3D детектиране на сцени и обекти
  • Подходящи за употреба в мобилни машини
  • Надеждно измерване на разстояние поради измерване на времето за преминаване
  • Компактен и здрав корпус
  • Много голямо разстояние на регистриране, до 35 m
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • e1r
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Резолюция на изображението 3D [px] 64 x 16
Ъгъл на отвор 3D [°] 70 x 23
Честота на повторение на изображението 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Приложение
Приложение изход на 3D изображения
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 9...32 DC
Консумация на ток [mA] < 400
Консумация на енергия [W] 3,6
Клас на защита III
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Сензор за разпознаване на обекти PMD 3D ToF-Chip
Обхват на следене
Резолюция на изображението 3D [px] 64 x 16
Ъгъл на отвор 3D [°] 70 x 23
Честота на повторение на изображението 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри Über PC mit ifm Vision Assistant
Интерфейси
Интерфейс за комуникация CAN; Ethernet
Брой CAN интерфейси 1
Брой Ethernet интерфейси 1
Забележка за интерфейсите
Извеждане на предварително обработени данни през CAN интерфейс
CAN
Скорост на предаване 250 (125...1000) kBaud
Протокол CANopen; UDS
Фабричните настройки
J1939 интерфейс: по подразбиране
адрес на устройството (ECU): 239
UDS интерфейс: 500 (125...1000) kBaud
Тип на ползване Задаване на параметри; Пренос на данни
Ethernet
Протокол UDP/IP
Фабричните настройки
IP адрес: 192.168.1.1
маска на подмрежата: 255.255.255.0
целеви IP адрес: 255.255.255.255
целеви порт: 42000
Тип на ползване Пренос на данни
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Забележка за температурата на околната среда
с висока честота на повтаряне на изображението от 25 Hz
Температура на съхранение [°C] -40...105
Защита IP 67; IP 69K; (с монтирани съединители или защитни капачки)
Макс. имунитет към външна светлина [klx] 120
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-4 индустриални среди
DIN EN 61000-6-2 индустриални среди
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 30 Земно притегляне / 6 ms подутина
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 10 Земно притегляне / 10...500 Hz чиста сянка
DIN EN 60068-2-64 10...2000 Hz шум
Електрическа защита
DIN EN 61010-2-201 токов удар / електрическо захранване само чрез схеми PELV
MTTF [Години] 78
Механични данни
Тегло [g] 1087
Размери [mm] 143 x 85 x 70,1
Материал корпус: алуминиева отливка; диск: Gorilla Glass
Аксесоари
Доставени артикули
Предпазни капаци
Забележки
Забележки
Устройството за осветяване е необходимо при работата на датчика.
Използвайте само оригинални кабели ifm, за да свържете сензора и осветителното тяло.
Специфичните за функцията стойности на производителност могат да бъдат намерени в приложената документация.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - CAN
Конектор: 1 x M12; кодиране: A
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 1 x M12; кодиране: D
Други данни
размер на зрителното поле с корекция на изкривяването на обектива
обхват на измерване / разстояние [m] Дължина [m] Ширина [m]
5 7 2
10 14 4,1
15 21 6,5
30 42 12,2
обхват на измерване за разпознаване на обект
тип обект / размер на обекта условие на приложението Обхват на измерване [m]
превозно средство слънчево (~ 120 klx) 0,25...30
облачно (~ 20 klx) 0,25...40
тъмнина 0,25...50
човек слънчево (~ 120 klx) 0,25...12
облачно (~ 20 klx) 0,25...16
тъмнина 0,25...20
ретрорефлектор слънчево (~ 120 klx) 1...40
облачно (~ 20 klx) 1...60
тъмнина 1...80
софтуерен вариант: OD разпознаване на обект
обхват на измерване на ROI
условие на приложението Обхват на измерване [m]
типична стойност
слънчево (~ 120 klx) 0,25...12
облачно (~ 20 klx) 0,25...15
тъмнина 0,25...30
софтуерен вариант : DI / BF дистанционно изображение основни функции
точност на измерване
условие на приложението точност на измерване [cm]
типична стойност
слънчево (~ 120 klx) ± 15
облачно (~ 20 klx) ± 10
тъмнина ± 5
софтуерен вариант : DI / BF дистанционно изображение основни функции