• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. Сензори за разпознаване на обекти
  4. 2D сензори за разпознаване и проверка на обекти
  5. O2V122

Сензор за проверка на обекти

O2V122

O2VIRPKG/O/V/GM/E1/E2/W

Сензор за проверка на обекти

O2V122

O2VIRPKG/O/V/GM/E1/E2/W

  • За проверка за наличие, размер, позиция или цялостност
  • Надеждно откриване на отклонения във формата или промяна на цвета
  • Автономно устройство с вградено осветление
  • Интуитивна, лесна работа
  • Високоскоростен Ethernet интерфейс за предаване на данни
Цената е за 1 бр. без ДДС
За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани. Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Резолюция на изображението [px] 640 x 480
Макс. скорост на четене [Hz] 20
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] 10
Работно напрежение [V] 24 DC
Консумация на ток [mA] 300
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 850
Сензор за разпознаване на обекти Сензор за изображения CMOS черно / бяло
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 5
Входове
Тригер 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); вътрешен
Брой цифрови входове 2
Входна верига на цифрови входове 24 V PNP; (конфигурируеми; IEC 61131-2 Typ 1)
Изходи
Общ брой на изходите 5
Брой цифрови изходи 5; (конфигурируеми)
Изходна функция 24 V PNP
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Макс. работен ток за изход [mA] 100
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Размер на видимото поле [mm]
Работен обхват Размер на видимото поле Минимален регистриран обект Резолюция
50 33 x 24 0,3 0,075
75 50 x 36 0,4 0,1
100 66 x 47 0,5 0,125
200 132 x 94 0,9 0,225
400 264 x 189 1,7 0,425
1000 660 x 472 4,0 1,0
2000 1320 x 945 8,0 2,0
Резолюция на изображението [px] 640 x 480
Макс. скорост на четене [Hz] 20
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри чрез 2 бутона и 10 сегментен дисплей или чрез персонален компютър / преносим компютър с работен софтуер
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet
Ethernet
Брой Ethernet интерфейси 1
Стандарт за предаване 10Base-T; 100Base-TX
Скорост на предаване 10; 100
Протокол TCP/IP; EtherNet/IP
Фабричните настройки
IP адрес: 192.168.0.59
маска на подмрежата: 255.255.255.0
gateway IP address: 192.168.0.201
MAC адрес: вижте табелката за типа
Условия на работа
Околна температура [°C] -10...60
Температура на съхранение [°C] -40...85
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
Излъчване на смущения EN 61326
Устойчивост срещу смущения EN 61326
Удароустойчивост
EN 60947-5-2, 7.4.1
IEC 60068-2-27
Устойчивост на вибрации
EN 60947-5-2, 7.4.2
IEC 60028-2-6
Механични данни
Тегло [g] 434
Размери [mm] 60 x 42 x 53,5
Материал корпус: цинкова отливка с прахово покритие; предна леща: стъкло; LED прозорец: PC
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
функция 3 x Светодиод, зелен
Статус на превключване 4 x Светодиод, жълт
10-сегментен дисплей, 4-цифров
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
Работен софтуер
Допълнително монтажно оборудване
Забележки
Забележки
cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 1 x M12; кодиране: D
Електрическо свързване - Процес на свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A