• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. Оптична идентификация
  4. Многокодов четец, включващ разпознаване на текст и IO-Link
  5. O2I424

Четци на 1D/2D кодове

O2I424

O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/T

Четци на 1D/2D кодове

O2I424

O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/T

  • Multicode reader with telephoto lens
  • Internal infrared illumination
  • Several codes and text lines simultaneously
  • Процесен интерфейс IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • iolink
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Резолюция на изображението [px] 1280 x 960
Макс. скорост на четене [Hz] 40
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Консумация на ток [mA] < 380; (18 V фиксиран.)
Макс. токово потребление [mA] 650; (18 V с превключващи изходи флаш памет активен)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 850
Сензор за разпознаване на обекти Сензор за изображения CMOS черно / бяло
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 1; Брой цифрови изходи: 2
Входове
Тригер външен; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); вътрешен
Брой цифрови входове 1
Изходи
Общ брой на изходите 2
Електрическо изпълнение PNP/NPN; (настроеваеми)
Брой цифрови изходи 2; (конфигурируеми)
Изходна функция конфигурируеми
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Макс. работен ток за изход [mA] 100
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Размер на видимото поле [mm]
Работен обхват Размер на видимото поле
200 38 x 29
300 58 x 43
500 96 x 72
1000 192 x 144
1500 288 x 216
2000 384 x 288
Работен обхват [mm] > 200
Резолюция на изображението [px] 1280 x 960
Тип леща Телефото обектив
Четливи кодове Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Качество на кода въз основа на
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Чисти шрифтове Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Ненасочено прочитане да
Макс. наклон към равнината на изображението [°] 45
Макс. скорост на четене [Hz] 40
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри бутон за обучение; Über PC mit ifm Vision Assistant
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1699
Ethernet
Брой Ethernet интерфейси 1
Стандарт за предаване 10Base-T; 100Base-TX
Скорост на предаване 10 MBit/s; 100 MBit/s
Протокол TCP/IP
Фабричните настройки
IP адрес: 192.168.0.69
маска на подмрежата: 255.255.255.0 (Class C)
gateway IP address: 192.168.0.201
MAC адрес: вижте табелката за типа
Тип на ползване Задаване на параметри
Условия на работа
Околна температура [°C] -10...50
Температура на съхранение [°C] -40...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90; (без кондензация)
Макс. височина над морското равнище [m] 4000
Защита IP 65
Степен на замърсяване 3
Тестове / одобрения
EMC
EN IEC 61000-6-4 Излъчване на смущения индустриални среди
EN IEC 61000-6-2 Устойчивост срещу смущения индустриални среди
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
EN 60068-2-27 40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 2 Земно притегляне (10 ... 150 Hz)
Фотобиологична безопасност освободена група; (EN 62471)
Електрическа защита
EN IEC 61010-2-201 електрическо захранване само чрез схеми PELV
Механични данни
Тегло [g] 595,1
Тип на монтажа винтов монтаж; (отвор M4 x 7 mm)
Размери [mm] 45 x 45 x 86
Материал корпус: цинкова отливка с прахово покритие; предна леща: PMMA; LED прозорец: PC; бутони: POM
Уплътнителен материал FKM
Усилие на затягане [Nm] 2,1
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
функция 2 x Светодиод, зелен
функция 2 x Светодиод, жълт
обучение-Funktion 1 x Светодиод, зелен
обучение-Funktion 1 x Светодиод, жълт
Обслужващи елементи
1 x обучение-Taste
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
Работен софтуер
Допълнително монтажно оборудване
Кабел за адаптер
защитно стъкло и защитно стъкло на филтъра
Забележки
Единица на опаковката 1 брой