• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за ниво
  4. Всички сензори за ниво
  5. LR8020

сензор за ниво с непрекъсната работа (радари с насочена вълна)

LR8020

LR0000--BR34ASPKG/US

сензор за ниво с непрекъсната работа (радари с насочена вълна)

LR8020

LR0000--BR34ASPKG/US

  • За надежден контрол на нива в резервоари и контейнери
  • Подходящ за вода, масла и охлаждащи течности
  • Модулна система, състояща се от модул за оценка и сонда
  • Адаптиране към различни височини на съда чрез скъсяване на сондата
  • Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
За високи температури на процеса: Температурата при свързване на процеса е решаваща. Действителната температура на средата може да е по-висока.
За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани. Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики). Моля, вижте техническите характерисики под "Файлове за изтегляне"
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 4
Дължина на сондата L [mm] 100...2000
Процес на свързване резбова връзка G 3/4 външна резба
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение за индустриални приложения
Среда Течности
Диелектрична константа на средата ≥ 1,8; (за среди с диелектрична константа от 1,8 ... 5 (например масла) е необходима коаксиална тръба за работа)
Препоръчителна среда вода; среда на водна основа; масла; среда на маслена основа
Температура на процеса [°C] -25...80; (90 < 1 h ; вижте бележката под забележки)
Номинално налягане [bar] 16
Устойчивост на вакуум [mbar] -1000
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Консумация на ток [mA] < 25
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 3
Принцип на измерване Водещ вълнов радар
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 4
Изходи
Общ брой на изходите 4
Изходящ сигнал превключващ сигнал; IO-Link
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Брой цифрови изходи 4
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] 100...2000
Активен обхват A [mm] L-40; (при зададена настройка за масло и течности на маслена основа: L-60)
Неактивен обхват I1 / I2 [mm] 30 / 10; (при зададена настройка за масло и течности на маслена основа: 30 / 30)
Честота на измерване [Hz] 4
Диапазон на настройка
Гранична точка SP [mm] 15...L-30
Забележка за заданието SP
при зададена настройка за масло и течности на маслена основа: 35...L-30
Точка на нулиране rP [mm] 10... L-35
Забележка относно точката на нулиране rP
при зададена настройка за масло и течности на маслена основа: 30...L-35
На стъпки от [mm] 5
Хистерезис [mm] > 5
Прецизност / отклонения
Повторяемост [mm] ± 5
Грешка при измерването [mm] ± 7
Офсет грешка [mm] 5
Резолюция [mm] 1
Температурно отклонение на 10 К ± 0,2 %
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Данни за процеса, аналогови 3
Данни за процеса, двоични 4
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 3,2
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 908
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Температура на съхранение [°C] -40...85
Защита IP 68; IP 69K; (7 дни / 1 м дълбочина на водата / 0,1 бара: IP 68)
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 : в затворен метален резервоар
DIN EN 61000-6-4 : в пластмасови или отворени метални резервоари
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне (11 ms) / 25 Земно притегляне (6 ms) с референтна пръчка 0.5 m
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 5 Земно притегляне (10...2000 Hz) / 1 Земно притегляне (5 ... 200 Hz) с референтна пръчка 0.5 м
MTTF [Години] 242
UL удобрение
Номер за одобрение на UL H011
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 485,1
Материал неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PEI
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4305 / 303); свързване на сондата: неръждаема стомана (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; уплътнение: NBR подсилено влакно
Процес на свързване резбова връзка G 3/4 външна резба
Забележки
Указания За високи температури на процеса: Температурата при свързване на процеса е решаваща. Действителната температура на средата може да е по-висока.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие
диаграми и графики
Отклонение от измерването D в границите на диапазона на активния пръстен