• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за ниво
  4. Използване в приложения с охлаждащи, почистващи и смазочни материали, както и с хидравлични масла
  5. LI5134

Сензор за откриване на точково ниво

LI5134

LI0737--K-00KQPKG/US

Сензор за откриване на точково ниво

LI5134

LI0737--K-00KQPKG/US

  • За надеждно следене на точкови нива в резервоари и контейнери
  • Детектиране на минимално ниво, течове или препълване на резервоари
  • Лесен за настройване на пълно и празно обучение
  • Подходящ за вода, масла и охлаждащи течности
  • Свободно настройване на необходимата дължина на потапяне на датчика
  • Интегрирано измерване на температурата чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Фабрична настройка среда на водна основа
Дължина на сондата L [mm] 737
Приложение
Система контакти със златно покритие
Среда Течности
Диелектрична константа на средата > 1,8
Препоръчителна среда вода; среда на водна основа; масла; среда на маслена основа
Не може да се използва за Вижте инструкциите за експлоатация, глава "Употреба по предназначение".
Температура на средата [°C] -25...85
Номинално налягане [bar] 0,5
Устойчивост на вакуум [mbar] -500
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC)
Консумация на ток [mA] < 15
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 1
Принцип на измерване капацитивен
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; IO-Link
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Фабрична настройка среда на водна основа
Дължина на сондата L [mm] 737
Активен обхват A [mm] 28
Измерване на температурата
Обхват на измерване [°C] -25...85
Прецизност / отклонения
Измерване на температурата
Прецизност [K] 1,5
Резолюция [K] 0,1
Динамичен отговор T09 [s] 240
Време за реакция
Време за реакция [s] < 0,3
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Unterstützte Masterportklasse A
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO режим да
Данни за процеса, аналогови 5
Данни за процеса, двоични 2
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 4,5
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1053
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...85
Температура на съхранение [°C] -25...85
Защита IP 68; IP 69K; (7 дни / 3 m дълбочина на водата / 0.3 bar: IP 68)
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 в затворен метален резервоар
DIN EN 61000-6-4 в пластмасови или отворени метални резервоари
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 12 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 5 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 433
UL удобрение
Номер за одобрение на UL H013
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 510,4
Материал PP подсилено влакно
Материали (мокри части) PP
Диаметър на сонда [mm] 16
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа Светодиод, зелен
Статус на превключване Светодиод, жълт
Обслужващи елементи
бутон за индуктивно програмиране
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие