- Продукти
- Сензори
- Сензори за ниво
- Използване в приложения с охлаждащи, почистващи и смазочни материали, както и с хидравлични масла
- LI2132
Сензор за откриване на точково ниво
LI2132
LI0273--K-00KQPKG/US/WHG
Сензор за откриване на точково ниво
LI2132
LI0273--K-00KQPKG/US/WHG
- За надеждно следене на точкови нива в резервоари и контейнери
- Детектиране на минимално ниво, течове или препълване на резервоари
- Лесно регулиране на изпразването и пълненето чрез натискане само на един бутон
- Подходящ за вода, масла и охлаждащи течности
- С одобрение съгласно Германския федерален закон за водата (WHG)
- Интегрирано измерване на температурата чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|---|
Фабрична настройка | масла; среда на маслена основа |
Дължина на сондата L [mm] | 273 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Среда | Течности |
Диелектрична константа на средата | > 1,8 |
Препоръчителна среда | вода; среда на водна основа; масла; среда на маслена основа |
Не може да се използва за | Вижте инструкциите за експлоатация, глава "Употреба по предназначение". |
Температура на средата [°C] | -25...85; ( предмет на германския федерален закон за водите 0...85°C) |
Номинално налягане [bar] | 0,5 |
Устойчивост на вакуум [mbar] | -500 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 1 |
Принцип на измерване | капацитивен |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; IO-Link | ||||
Електрическо изпълнение | PNP/NPN | ||||
Брой цифрови изходи | 2 | ||||
Изходна функция |
|
||||
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 | ||||
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 | ||||
Защита срещу късо съединение | да | ||||
Вид защита от късо съединение | импулсна | ||||
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Фабрична настройка | масла; среда на маслена основа |
---|---|
Дължина на сондата L [mm] | 273 |
Активен обхват A [mm] | 28 |
Обхват на измерване [°C] | -25...85 |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] | 1,5 |
---|---|
Резолюция [K] | 0,1 |
Динамичен отговор T09 [s] | 240 |
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 0,3 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIO режим | да | ||||
Данни за процеса, аналогови | 5 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 4,5 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Защита | IP 68; IP 69K; (7 дни / 3 m дълбочина на водата / 0.3 bar: IP 68) |
Тестове / одобрения
Одобрение | WHG; Общо одобрение на строителния орган; защита от преливане; откриване на течове | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||
Удароустойчивост |
|
||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||
MTTF [Години] | 433 |
Механични данни
Тегло [g] | 363,6 |
---|---|
Материал | PP подсилено влакно |
Материали (мокри части) | PP |
Диаметър на сонда [mm] | 16 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|