• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Аналитични сензори
  4. Измерване на влага във въздуха
  5. LDH292

сензор за влажност на въздуха

LDH292

AIR HUMIDITY SENSOR IO-LINK

сензор за влажност на въздуха

LDH292

AIR HUMIDITY SENSOR IO-LINK

  • Лесно наблюдение на температурата и влажността на въздуха за защита на електрически инсталации, шкафове за управление или производствени процеси
  • Plug & Play благодарение на монтаж на винт или релса и връзка M12
  • Извеждане на данни за IO-Link
  • Лесна смяна на сензора благодарение на автоматична настройка на параметри, когато е свързан към IO-Link мастър
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cruus
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1
Приложение
Система контакти със златно покритие
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Консумация на ток [mA] 13
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 1
Принцип на измерване капацитивен
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 1
Изходящ сигнал IO-Link
Брой цифрови изходи 1
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [% RH] 0...100
Измерване на температурата
Обхват на измерване [°C] -40...80
Прецизност / отклонения
Прецизност [% RH] 3; (Непрекъснато изчисляване на характеристичната стойност на до 4 сензора за ускорение)
Резолюция [% RH] 0,1
Измерване на температурата
Прецизност [K] ± 0,3
Резолюция [K] 0,1
Време за реакция
Време за реакция [s] < 30; (T90)
Измерване на температурата
Време за реакция [s] < 300; (T90)
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
Профили Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO режим не
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 4,5
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1337
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...80
Забележка за температурата на околната среда
влажност на приложението: ≤ 90 % RH
без кондензация
Температура на съхранение [°C] -40...85
Забележка относно температурата на съхранение
съхранение на влажно: ≤ 90 % RH
без кондензация
Защита IP 20; (Лиценз за софтуер, който може да се използва в зависимост от платформата moneo IIoT: IP 57)
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
MTTF [Години] 195
UL удобрение
Файл номер UL E224228
Механични данни
Тегло [g] 70
Тип на монтажа Щипка за DIN шина за 35 мм DIN шина (EN 60715); винтов монтаж; (M5)
Размери [mm] 140 x 40 x 38
Материал пластмаси UL94 V-0; светло сив
Положение на монтаж вертикална; конектора сочи нагоре
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12 (EN 61067-2-101); кодиране: A; Контакти: със златно покритие