• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Аналитични сензори
  4. Измерване на влага във въздуха
  5. LDH290

сензор за влажност на въздуха

LDH290

AIR HUMIDITY SENSOR ANALOG

сензор за влажност на въздуха

LDH290

AIR HUMIDITY SENSOR ANALOG

  • Лесно наблюдение на температурата и влажността на въздуха за защита на електрически инсталации, шкафове за управление или производствени процеси
  • Plug & Play благодарение на монтаж на винт или релса и връзка M12
  • Изходни данни за аналогов сигнал
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cruus
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 2
Приложение
Система контакти със златно покритие
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 12...30 DC
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 1
Принцип на измерване капацитивен
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 2
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал аналогов сигнал
Брой аналогови изходи 2
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] (Ub - 12 V) / 20 mA
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [% RH] 0...100
Измерване на температурата
Обхват на измерване [°C] -40...60
Прецизност / отклонения
Прецизност [% RH] 4; (Непрекъснато изчисляване на характеристичната стойност на до 4 сензора за ускорение)
Резолюция [% RH] 0,1
Измерване на температурата
Прецизност [K] ± 1
Резолюция [K] 0,1
Време за реакция
Време за реакция [s] < 30; (T90)
Измерване на температурата
Време за реакция [s] < 300; (T90)
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...70
Забележка за температурата на околната среда
влажност на приложението: ≤ 90 % RH
без кондензация
Температура на съхранение [°C] -40...85
Забележка относно температурата на съхранение
съхранение на влажно: ≤ 90 % RH
без кондензация
Защита IP 20; (Лиценз за софтуер, който може да се използва в зависимост от платформата moneo IIoT: IP 57)
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
MTTF [Години] 178
UL удобрение
Файл номер UL E224228
Механични данни
Тегло [g] 72,3
Тип на монтажа Щипка за DIN шина за 35 мм DIN шина (EN 60715); винтов монтаж; (M5)
Размери [mm] 140 x 40 x 38
Материал пластмаси UL94 V-0; светло сив
Положение на монтаж вертикална; конектора сочи нагоре
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12 (EN 61067-2-101); кодиране: A; Контакти: със златно покритие