• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. IGP201

Индуктивен сензор

IGP201

IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104

Индуктивен сензор

IGP201

IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104

  • За прецизно следене на позиция на машини
  • Гъвкаво използване благодарение на широкия работен температурен диапазон
  • Много висока повтаряемост
  • Надеждно предаване на разстоянието като линеаризирана технологична стойност чрез IO-Link
  • Нормално затворен/отворен и PNP/NPN, регулируеми чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP/NPN; (настроеваеми)
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Интерфейс за комуникация IO-Link
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1 / L = 60
Приложение
Система Имунитет към електромагнитни полета
Имунитет към електромагнитни полета да
Макс. имунитет към магнитното поле [mT] 300
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 20
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN; (настроеваеми)
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 75
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Точка на превключване IO-Link [mm] 1,6...7,76
Обхват на измерване IO-Link [mm] 0,8...8
Прецизност / отклонения
Повторяемост < 20 µm
Фабрично калибриране (обект: алуминий, 54x54 mm)
Резолюция [µm] 10
Температурен дрифт ± 3,2 µm/K
Линейност отклонение ± 20 µm
application calibration (1-point calibration; target: steel, 54x54 mm)
Резолюция [µm] 10
Температурен дрифт ± 4,8 µm/K
Линейност отклонение ± 100 µm
Калибриране на приложението (3-точково калибриране; обект: стомана, 36x36 mm)
Резолюция [µm] 10
Температурен дрифт ± 4,8 µm/K
Линейност отклонение ± 50 µm
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9 CDV
Профили Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 3,2
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1707
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 клас B
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 Fc 20 Земно притегляне (10...3000 Hz) / 50 почистващи цикъла на честота; 1 октава на минута в 3 оси
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 Ea 100 Земно притегляне 11 ms от синуса; 3 удара във всяка посока на 3-те координатни оси
Непрекъсната устойчивост на удари
EN 60068-2-27 Eb 40 Земно притегляне 6 ms; 4000 удара във всяка посока на трите координатни оси
Бързи температурни промени
EN 60068-2-14 Na TA = -25 °C; ТВ = 70 °С; t1 = 30 минути; t2 = < 10 s; 50 цикъла
MTTF [Години] 1341
Включен е вграден софтуер да
UL удобрение
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Limited Voltage/Current
Номер за одобрение на UL A005
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 69,6
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M18 x 1 / L = 60
Означение на резбата M18 x 1
Материал корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: LCP бял; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Усилие на затягане [Nm] 7
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 4 x Светодиод, жълт
SIO режим
изходна фаза, захранвана с ток Светодиод, жълт светлини
Режим IO-Link
обект в измервателния диапазон Светодиод, жълт светлини
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A
диаграми и графики
Линейност отклонение
x измерена стойност [µm]
y Линейност отклонение [µm]
1 Фабрично калибриране (обект: алуминий, 54x54 mm)
2 application calibration (1-point calibration; target: steel, 54x54 mm)
3 Калибриране на приложението (3-точково калибриране; обект: стомана, 36x36 mm)