Индуктивен сензор
IFP201
IFK3004-FRKG/V4A/IO/US-104
Индуктивен сензор
IFP201
IFK3004-FRKG/V4A/IO/US-104
- За прецизно следене на позиция на машини
- Гъвкаво използване благодарение на широкия работен температурен диапазон
- Много висока повтаряемост
- Надеждно предаване на разстоянието като линеаризирана технологична стойност чрез IO-Link
- Нормално затворен/отворен и PNP/NPN, регулируеми чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Приложение
Система | Имунитет към електромагнитни полета |
---|---|
Имунитет към електромагнитни полета | да |
Макс. имунитет към магнитното поле [mT] | 300 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 20 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 75 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Точка на превключване IO-Link [mm] | 0,8...3,88 |
---|---|
Обхват на измерване IO-Link [mm] | 0,4...4 |
Прецизност / отклонения
Повторяемост | < 10 µm |
---|
Резолюция [µm] | 5 |
---|---|
Температурен дрифт | ± 1,6 µm/K |
Линейност отклонение | ± 10 µm |
Резолюция [µm] | 5 |
---|---|
Температурен дрифт | ± 4 µm/K |
Линейност отклонение | ± 75 µm |
Резолюция [µm] | 5 |
---|---|
Температурен дрифт | ± 4 µm/K |
Линейност отклонение | ± 50 µm |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,2 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 1341 | ||||||||||
Включен е вграден софтуер | да | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 53,9 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: LCP бял; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | 7 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
Линейност отклонение
|
|
---|