- Продукти
- Технология за свързване
- Свързващи кабели
- Свързващи кабели с конектор за захранване на полеви модули
- EVF612
Свързващ кабел с конектор
EVF612
ADOGE050VAS0005P05
Свързващ кабел с конектор
EVF612
ADOGE050VAS0005P05
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Дизайн | захранващ кабел, L-кодиран |
Приложение | Използва се във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост |
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 63 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 16 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -25...55 | |
Съхранение на влажно [%] | 10...100 | |
Други климатични условия за съхранение според посочения клас |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 958 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формиран корпусен материал | PP | ||||||||
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) | ||||||||
Уплътнителен материал | EPDM | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: PP, сив; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm |
---|