• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Преходни кабели
  4. У – Сплитер
  5. EVF335

Y свързващ кабел

EVF335

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

Y свързващ кабел

EVF335

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

  • За употреба в хигиенични и мокри зони в хранителната промишленост
  • Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Кабелна обвивка от материал без халогенни елементи, устойчив на запалване
  • Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
  • Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Клас на защита II
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...100
Температура на околната среда (придвижване) [°C] 5...100
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
UL удобрение
Ta 65 °C
Механични данни
Тегло [g] 98
Формиран корпусен материал PP
Материал на гайката неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Уплътнителен материал EPDM
Брой разпределителни кутии за портове 2
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
Цикли на огъване > 1 Mio.
Натоварване на усукване ± 180 °/m
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 1 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP, сив; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm