• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Свързващи кабели
  4. Свързващ кабел с конектор
  5. EVF122

Свързващ кабел с конектор

EVF122

ADOGF030VAS0002P03

Свързващ кабел с конектор

EVF122

ADOGF030VAS0002P03

  • За употреба в хигиенични и мокри зони в хранителната промишленост
  • Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
  • Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Клас на защита III
Макс. токово натоварване общо [A] 3
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на околната среда (придвижване) [°C] 5...80
Температура на съхранение [°C] -25...55
Съхранение на влажно [%] 10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас
1K22/ DIN 60721-3-1
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
UL удобрение
Захранване Class 2
Механични данни
Тегло [g] 69
Размери [mm] 10 x 10 x 31
Формиран корпусен материал PP
Материал на гайката неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Уплътнителен материал EPDM
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
Цикли на огъване > 1 Mio.
Натоварване на усукване ± 180 °/m
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP, сив; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm