• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Преходни кабели
  4. Джъмперни кабели за захранване на полеви модули
  5. EVCA35

Свързващ кабел

EVCA35

VDOAE050MSS0002H05STGE050MSS

Свързващ кабел

EVCA35

VDOAE050MSS0002H05STGE050MSS

  • Голямо сечение на кабела за намаляване на пада на напрежение и пропускане на големи токове
  • Устойчив на масла и охлаждащи течности
  • Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Дизайн захранващ кабел, L-кодиран
Приложение Промишлени приложения / автоматизация на завода
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 63 DC
Клас на защита III
Макс. токово натоварване общо [A] 16
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Забележка за температурата на околната среда
cULus: ...80 °C
Температура на съхранение [°C] -25...55
Съхранение на влажно [%] 10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас
1K22/ DIN 60721-3-1
Защита IP 65; IP 67; IP 69K
Механични данни
Тегло [g] 453
Формиран корпусен материал TPU
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Уплътнителен материал FKM
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
Цикли на огъване > 5 Mio.
Натоварване на усукване ± 180 °/m
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm
Електрическо свързване - Връзка
Връзка Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, сив, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: L; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm