• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Преходни кабели
  4. Преходни кабели
  5. EVC948

Свързващ кабел

EVC948

VDOGH050MSD0002C05STGH050MSS

Свързващ кабел

EVC948

VDOGH050MSD0002C05STGH050MSS

  • Устойчив на масла и охлаждащи течности
  • Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Голямо напречно сечение на кабела за намаляване загубата на напрежението
  • Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Система Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения
Приложение CAN bus
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -25...55
Съхранение на влажно [%] 10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас
1K22/ DIN 60721-3-1
Защита IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни
Тегло [g] 233,2
Формиран корпусен материал TPU
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Уплътнителен материал FKM
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
Цикли на огъване > 5 Mio.
Натоварване на усукване ± 180 °/m
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, лилав, Ø 8,4 mm, ширмован; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm