IO-Link мастър/преобразувател - 4...20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
IO-Link мастър/преобразувател - 4...20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
- Възможна е лесна настройка без настройка на параметри
- Компактен дизайн с висока степен на защита при хигиенни приложения
- Настройка на параметрите чрез IO-Link
- Може да се използва само в комбинация с продукти на ifm
- Надеждно преобразуване на сигнала на измерените стойности от IO-Link в два аналогови сигнала
Цената е за 1 бр. без ДДС
Този преобразувател работи само в комбинация с подходящо определени ifm сензори (вижте каталога на устройствата подраздел „Изтегляния“)
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 2 |
---|
Приложение
Дизайн | интегриран IO-Link мастър |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 0,83 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 2 |
---|
Изходи
Брой аналогови изходи | 2 |
---|---|
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Прецизен аналогов изход [%] | 0,25 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Тип трансфер | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link ревизия | 1.1 |
Брой портове клас А | 1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (линейно намалява до 50% (40 ° C) без кондензация) |
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 254 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 91,45 |
---|---|
Материал | PA; неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Указания | Този преобразувател работи само в комбинация с подходящо определени ifm сензори (вижте каталога на устройствата подраздел „Изтегляния“) | |
Единица на опаковката | 1 брой |