- Продукти
- Технология за свързване
- Кабели за свързване на устройства за системи за управление
- Кабели за свързване на устройства за системи за управление
- EC3148
Y свързващ кабел
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
Y свързващ кабел
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
- За надеждно предаване на сигнала
- Широк работен температурен диапазон
- За приложения в мобилни машини и в особено тежки условия на промишлената среда
- Подлежащ на фиксиране куплунг АМР със защита срещу обръщане на полярността
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Кабел за адаптер |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...85 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 109 |
---|---|
Материал | корпус: PBT черен; Конектор: TPU оранжев; уплътнение: Viton |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - C
Конектор: 1 x AMP конектор, прав |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,6 m, PUR, черен, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm² |
---|
Електрическо свързване - A
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |
Електрическо свързване - B
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |