• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Конфигуриране
  4. За връзка с VSE електроника за диагностика
  5. EC3147

Конектор

EC3147

Connection Set/14p

Конектор

EC3147

Connection Set/14p

  • За надеждно предаване на сигнала
  • Широк работен температурен диапазон
  • За приложения в мобилни машини и в особено тежки условия на промишлената среда
  • Подлежащ на фиксиране куплунг АМР със защита срещу обръщане на полярността
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн прав
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 24 AC/DC
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Механични данни
Тегло [g] 20,5
Материал корпус: PBT черен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Конектор: 1 x