• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Кабели за свързване на устройства за системи за управление
  4. Кабели за свързване на устройства за системи за управление
  5. EC3146

Кабел с конектор

EC3146

Cable/Connecting/14p/2m

Кабел с конектор

EC3146

Cable/Connecting/14p/2m

  • За надеждно предаване на сигнала
  • Голям диапазон на работното напрежение
  • За приложения в мобилни машини и в особено тежки условия на промишлената среда
  • Подлежащ на фиксиране куплунг АМР със защита срещу обръщане на полярността
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 8...32 DC
Условия на работа
Температура на съхранение [°C] -40...80
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 147,3
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2,0 m, PUR, черен; 10 x 0,5 mm²