• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Кабели за програмиране и комуникация
  4. Кабели за програмиране и комуникация
  5. EC2099

USB свързващ кабел

EC2099

R360/Cable/PDM_NG-USB

USB свързващ кабел

EC2099

R360/Cable/PDM_NG-USB

  • Надеждно свързване на дисплеи и диалогови модули
  • С USB гнездо за монтиране в табло за управление или арматурно табло
  • За употреба в мобилни машини и автомобили
  • Защитна капачка за USB гнездо с висок клас на защита
  • Подходящ за монтаж на шкафове за управление в промишлени приложения
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Система ширмован кабел
Дизайн модули за процес и диалог PDM360 NG
Приложение USB букса за инсталиране в контролен панел или арматурно табло
Условия на работа
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 93,55
Аксесоари
Доставени артикули
Предпазни капачки: IP 67, за USB гнездо
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12; кодиране: B
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 1,5 m, PVC, черен, Ø 5 mm, ширмован; усукан; 5 x 0,25 mm² / AWG 24
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x USB